Contacteur statique SSR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3RF2310-1AA04-0KN0

Référence pièce
3RF2310-1AA04-0KN0
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

71.69 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension - longueur(mm) 100 Largeur de la dimension(mm) 22.5 Épaisseur de la dimension(mm) 91
Plage de tension de contrôle 15 - 24 V DC Charge de courant(A) 10.5 Température min.(°C) -25
Température max.(°C) +60 Délai de réponse(ms) 1 Tension de commutation (min.)(V AC) 48
Tension de commutation (max.)(V AC) 460 Indice IP IP20 Type de contact 1 fabricant
Connexion (composants) Bornes à vis Type de commutation (relais) Passage à zéro

Vous vous trouvez sur la page de Contacteur statique SSR, le numéro d'article est le suivant: 3RF2310-1AA04-0KN0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3RF2310-1AA04-0KN0.

Assistance technique