Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension - longueur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Épaisseur de la dimension (mm) | Tension de fonctionnement max. (V) | Tension de fonctionnement (V) | Tension de fonctionnement (plage) | Courant de commutation (max.) (A) | Type de contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 89.8 | 68.6 | - | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 fabricant | |
52.03 € | 1 | Disponible | 13 jours | 89.8 | 68.6 | 17.6 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 fabricant | |
23.41 € | 1 | Disponible | 12 jours | 89.8 | 68.6 | 17.6 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 fabricant | |
49.85 € | 1 | Disponible | 12 jours | 89.8 | 68.6 | - | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 fabricant | |
56.36 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | 70 | - | 400 | 400 | 250 - 400 V | 16 | 2 fabricants | |
65.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 90 | - | 70 | 400 | 400 | 250 - 400 V | 16 | 2 fabricants | |
49.85 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | - | 70 | 400 | 400 | 250 - 400 V | 16 | 2 fabricants | |
49.85 € | 1 | Disponible | 12 jours | 90 | - | 70 | 400 | 400 | 250 - 400 V | 16 | 2 fabricants | |
49.85 € | 1 | Disponible | 12 jours | 90 | - | 70 | 400 | 400 | 250 - 400 V | 16 | 2 fabricants | |
60.69 € | 1 | Disponible | 11 jours | 90 | 70 | 36 | 400 | 400 | 250 - 400 V | 16 | 3 fabricants | |
60.69 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | 70 | 36 | 400 | 400 | 250 - 400 V | 16 | 3 fabricants | |
84.96 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | 70 | 36 | 400 | 400 | 250 - 400 V | 16 | 4 fabricants | |
93.68 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | - | 70 | 400 | 400 | 250 - 400 V | 16 | 4 fabricants | |
26.77 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | 70 | - | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | |
62.87 € | 1 | Disponible | 12 jours | 90 | 70 | - | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | |
60.69 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | - | 70 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | |
56.36 € | 1 | Disponible | 12 jours | 90 | - | 70 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | |
58.53 € | 1 | Disponible | 13 jours | 90 | 70 | 18 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | |
50.93 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | - | 70 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 fabricant | |
45.52 € | 1 | Disponible | 10 jours | 89.8 | 68.6 | 17.6 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 fabricant | |
46.60 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | - | 70 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 fabricant | |
58.53 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | 70 | - | 400 | 400 | 250 - 400 V | 16 | 2 fabricants | |
50.93 € | 1 | Disponible | 11 jours | 90 | - | 70 | 400 | 400 | 250 - 400 V | 16 | 2 fabricants | |
52.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | - | 70 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | |
49.85 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | 70 | - | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | |
53.11 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | 70 | - | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | |
60.69 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | - | 70 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 fabricant | |
60.69 € | 1 | Disponible | 10 jours | 89.8 | 68.6 | - | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 fabricant | |
76.24 € | 1 | Disponible | 11 jours | 90 | - | 70 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 2 fabricants | |
102.39 € | 1 | Disponible | 11 jours | 90 | - | 70 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 3 fabricants | |
76.24 € | 1 | Disponible | 11 jours | 90 | - | 70 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | |
54.20 € | 1 | Disponible | 11 jours | 90 | 70 | - | 250 | 250 | 250 V | 16 | 2 fabricants | |
36.43 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | 70 | - | 250 | 250 | 250 V | 16 | 2 fabricants | |
58.53 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | - | 70 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 2 fabricants | |
62.87 € | 1 | Disponible | 12 jours | 90 | - | 70 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 2 fabricants | |
62.87 € | 1 | Disponible | 18 jours | 90 | 70 | - | 250 | 250 | 250 V | - | 2 fabricants | |
163.96 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | - | 70 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 fabricant | |
169.43 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | - | 70 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 2 fabricants |
Loading...
Durée de vie électrique | 50000 | Tension de fonctionnement min.(V) | 250 | Température min.(°C) | -10 |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +40 | Type de montage (relais) | Rail DIN |
Configurer
Propriétés de base
Dimension - longueur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Épaisseur de la dimension(mm)
Tension de fonctionnement max.(V)
Tension de fonctionnement(V)
Tension de fonctionnement (plage)
Courant de commutation (max.)(A)
Type de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles