Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur de la dimension (mm) | Plage de tension de contrôle | Charge de courant (A) | Tension de commutation (min.) (V AC) | Tension de commutation (max.) (V AC) | Type de contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | 17.5 | 230 - 230 V AC | 20 | 230 | 230 | 2 fabricants | |
82.77 € | 1 | Disponible | 10 jours | 17.5 | 24 - 24 V AC | 20 | 230 | 230 | 2 fabricants | |
80.60 € | 1 | Disponible | 10 jours | 17.5 | 230 - 230 V AC | 20 | 230 | 230 | 2 fabricants | |
108.93 € | 1 | Disponible | 10 jours | 17.5 | 24 - 24 V AC | 20 | 230 | 230 | 2 fabricants | |
58.53 € | 1 | Disponible | 10 jours | 17.5 | 230 - 230 V AC | 20 | 230 | 230 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | |
82.77 € | 1 | Disponible | 10 jours | 17.5 | 24 - 24 V AC | 20 | 230 | 230 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | |
100.21 € | 1 | Disponible | 10 jours | 17.5 | 230 - 230 V AC | 20 | 230 | 230 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | |
108.93 € | 1 | Disponible | 10 jours | 17.5 | 24 - 24 V AC | 20 | 230 | 230 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | |
56.36 € | 1 | Disponible | 10 jours | 17.5 | 230 - 230 V AC | 20 | 230 | 230 | 2 disjoncteurs | |
84.96 € | 1 | Disponible | 10 jours | 17.5 | 24 - 24 V AC | 20 | 230 | 230 | 2 disjoncteurs | |
43.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 35 | 230 - 230 V AC | 24 | 400 | 400 | 4 fabricants | |
78.43 € | 1 | Disponible | 10 jours | 35 | 115 - 115 V AC | 24 | 400 | 400 | 4 fabricants | |
76.24 € | 1 | Disponible | 10 jours | 35 | 24 - 24 V AC | 24 | 400 | 400 | 4 fabricants | |
104.57 € | 1 | Disponible | 11 jours | 35 | 230 - 230 V AC | 25 | 400 | 400 | 4 disjoncteurs | |
119.83 € | 1 | Disponible | 10 jours | 35 | 24 - 24 V AC | 25 | 400 | 400 | 4 disjoncteurs | |
76.24 € | 1 | Disponible | 10 jours | 35 | 230 - 230 V AC | 24 | 400 | 400 | 3 fabricants, 1 disjoncteur | |
89.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | 35 | 24 - 24 V AC | 24 | 400 | 400 | 3 fabricants, 1 disjoncteur | |
125.27 € | 1 | Disponible | 11 jours | 35 | 24 - 24 V AC | 25 | 400 | 400 | 3 fabricants, 1 disjoncteur | |
78.43 € | 1 | Disponible | 10 jours | 35 | 24 - 24 V AC | 24 | 400 | 400 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
82.77 € | 1 | Disponible | 10 jours | 35 | 230 - 230 V AC | 24 | 400 | 400 | 4 disjoncteurs | |
89.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | 35 | 24 - 24 V AC | 24 | 400 | 400 | 4 disjoncteurs | |
114.37 € | 1 | Disponible | 10 jours | 53.5 | 230 - 230 V AC | 40 | 400 | 400 | 4 fabricants | |
158.49 € | 1 | Disponible | 11 jours | 53.5 | 24 - 24 V AC | 40 | 400 | 400 | 4 fabricants | |
153.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | 53.5 | 230 - 230 V AC | 40 | 400 | 400 | 3 fabricants, 1 disjoncteur | |
158.49 € | 1 | Disponible | 10 jours | 53.5 | 24 - 24 V AC | 40 | 400 | 400 | 3 fabricants, 1 disjoncteur | |
136.17 € | 1 | Disponible | 10 jours | 53.5 | 230 - 230 V AC | 40 | 400 | 400 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
136.17 € | 1 | Disponible | 10 jours | 53.5 | 24 - 24 V AC | 40 | 400 | 400 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
125.27 € | 1 | Disponible | 10 jours | 53.5 | 230 - 230 V AC | 40 | 400 | 400 | 4 disjoncteurs | |
125.27 € | 1 | Disponible | 11 jours | 53.5 | 24 - 24 V AC | 40 | 400 | 400 | 4 disjoncteurs | |
130.71 € | 1 | Disponible | 10 jours | 53.5 | 230 - 230 V AC | 63 | 400 | 400 | 4 fabricants | |
213.16 € | 1 | Disponible | 11 jours | 53.5 | 24 - 24 V AC | 63 | 400 | 400 | 4 fabricants | |
185.83 € | 1 | Disponible | 11 jours | 53.5 | 230 - 230 V AC | 63 | 400 | 400 | 3 fabricants, 1 disjoncteur | |
191.29 € | 1 | Disponible | 10 jours | 53.5 | 24 - 24 V AC | 63 | 400 | 400 | 3 fabricants, 1 disjoncteur | |
202.21 € | 1 | Disponible | 10 jours | 53.5 | 230 - 230 V AC | 63 | 400 | 400 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
218.63 € | 1 | Disponible | 10 jours | 53.5 | 24V AC (max.) | 63 | 400 | 400 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
65.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | 18 | 24 - 24 V AC | 20 | 250 | 250 | 2 fabricants | |
58.53 € | 1 | Disponible | 11 jours | 18 | 230 - 230 V AC | 20 | 250 | 250 | 2 fabricants | |
82.77 € | 1 | Disponible | 10 jours | 18 | 24 - 24 V AC | 20 | 250 | 250 | 2 fabricants | |
54.20 € | 1 | Disponible | 11 jours | 18 | 230 - 230 V AC | 20 | 250 | 250 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | |
60.69 € | 1 | Disponible | 10 jours | 18 | 24 - 24 V AC | 20 | 250 | 250 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | |
93.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | 18 | 230 - 230 V AC | 20 | 250 | 250 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | |
89.32 € | 1 | Disponible | 12 jours | 18 | 24 - 24 V AC | 20 | 250 | 250 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | |
56.36 € | 1 | Disponible | 10 jours | 18 | 230 - 230 V AC | 20 | 250 | 250 | 2 disjoncteurs | |
60.69 € | 1 | Disponible | 10 jours | 18 | 24 - 24 V AC | 20 | 250 | 250 | 2 disjoncteurs | |
71.55 € | 1 | Disponible | 12 jours | 36 | 230 - 230 V AC | 25 | 440 | 440 | 4 fabricants | |
43.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 36 | 230 - 230 V AC | 25 | 440 | 440 | 4 fabricants | |
62.87 € | 1 | Disponible | 12 jours | 36 | 115 - 115 V AC | 25 | 440 | 440 | 4 fabricants | |
60.69 € | 1 | Disponible | 10 jours | 36 | 24 - 24 V AC | 25 | 440 | 440 | 4 fabricants | |
98.04 € | 1 | Disponible | 10 jours | 36 | 230 - 230 V AC | 25 | 440 | 440 | 4 fabricants | |
91.49 € | 1 | Disponible | 10 jours | 36 | 24 - 24 V AC | 25 | 440 | 440 | 4 fabricants | |
60.69 € | 1 | Disponible | 10 jours | 36 | 230 - 230 V AC | 25 | 440 | 440 | 3 fabricants, 1 disjoncteur | |
62.87 € | 1 | Disponible | 12 jours | 36 | 115 - 115 V AC | 25 | 440 | 440 | 3 fabricants, 1 disjoncteur | |
60.69 € | 1 | Disponible | 13 jours | 36 | 24 - 24 V AC | 25 | 440 | 440 | 3 fabricants, 1 disjoncteur | |
93.68 € | 1 | Disponible | 10 jours | 36 | 230 - 230 V AC | 25 | 440 | 440 | 3 fabricants, 1 disjoncteur | |
100.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | 36 | 24 - 24 V AC | 25 | 440 | 440 | 3 fabricants, 1 disjoncteur | |
69.37 € | 1 | Disponible | 10 jours | 36 | 24 - 24 V AC | 25 | 440 | 440 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
69.37 € | 1 | Disponible | 10 jours | 36 | 230 - 230 V AC | 25 | 440 | 440 | 4 disjoncteurs | |
114.37 € | 1 | Disponible | 10 jours | 54 | 24 - 24 V AC | 40 | 440 | 440 | 4 fabricants | |
185.83 € | 1 | Disponible | 10 jours | 54 | 230 - 230 V AC | 40 | 440 | 440 | 4 fabricants | |
119.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 54 | 230 - 230 V AC | 40 | 440 | 440 | 3 fabricants, 1 disjoncteur |
Loading...
Dimension - longueur(mm) | 90 | Épaisseur de la dimension(mm) | 71 | Indice IP | IP20 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Largeur de la dimension(mm)
Plage de tension de contrôle
Charge de courant(A)
Tension de commutation (min.)(V AC)
Tension de commutation (max.)(V AC)
Type de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles