Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3TC52140BP0 |
3TC52170AB4 |
3TC52170AE4 |
3TC52170AF4 |
3TC52170AG4 |
3TC52170AP4 |
3TC52170AW4 |
3TC52170BF0 |
3TC52170BM0 |
3TC52170BP0 |
3TC52170BU0 |
3TC52170LB4 |
3TC52170LF4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur de la dimension (mm) | Épaisseur de la dimension (mm) | Température min. (°C) | Température max. (°C) | Contact auxiliaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,562.09 € | 1 | Disponible | 23 jours | 160 | 204 | -25 | +55 | 4 fabricants, 4 disjoncteurs | |
1,583.96 € | 1 | Disponible | 23 jours | 135 | 236 | -25 | +55 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
1,699.83 € | 1 | Disponible | 24 jours | 135 | 236 | -25 | +55 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
1,612.39 € | 1 | Disponible | 23 jours | 135 | 236 | -25 | +55 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
1,699.83 € | 1 | Disponible | 23 jours | 135 | 236 | -25 | +55 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
1,699.83 € | 1 | Disponible | 23 jours | 135 | 236 | -25 | +55 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
1,699.83 € | 1 | Disponible | 23 jours | 135 | 236 | -25 | +55 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
1,350.03 € | 1 | Disponible | 24 jours | 135 | 204 | -25 | +55 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
1,507.44 € | 1 | Disponible | 23 jours | 135 | 204 | -25 | +55 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
1,350.03 € | 1 | Disponible | 23 jours | 135 | 204 | -25 | +55 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
1,481.21 € | 1 | Disponible | 23 jours | 135 | 204 | -25 | +55 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
1,955.63 € | 1 | Disponible | 98 jours | 180 | 236 | -40 | +70 | 2 fabricants, 1 disjoncteur | |
1,955.63 € | 1 | Disponible | 98 jours | 180 | 236 | -40 | +70 | 2 fabricants, 1 disjoncteur |
Loading...
Nombre de pôles | 2 broches | Dimension - longueur(mm) | 240 | Durabilité | 10000000 |
---|---|---|---|---|---|
Courant permanent (max.)(A) | 220 | Taille de profilé | 8 | Indice IP | IP00 |
Type de contact | 2 fabricants | Connexion (composants) | Bornes à vis | Type de montage (relais) | Montage vissé |
Configurer
Propriétés de base
Largeur de la dimension(mm)
Épaisseur de la dimension(mm)
Température min.(°C)
Température max.(°C)
Contact auxiliaire
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles