Contacteur, Taille 2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3TC44165CQ0
3TC44170AB4
3TC44170AC4
3TC44170AD4
3TC44170AF4
3TC44170AF8
3TC44170AG4
3TC44170AL8
3TC44170AM4
3TC44170AN4
3TC44170AP4
3TC44170AV4
3TC44170AW4
3TC44170BB0
3TC44170BC1
3TC44170BC2
3TC44170BD0
3TC44170BF0
3TC44170BG1
3TC44170BG2
3TC44170BK1
3TC44170BK2
3TC44170BL1
3TC44170BL2
3TC44170BM2
3TC44170BN1
3TC44170BN2
3TC44170BP0
3TC44170BP2
3TC44170BQ0
3TC44170BR0
3TC44170BR2
3TC44170BU0
3TC44170BV0
3TC44170CB4
3TC44170CF4
3TC44170CY800AA0
3TC44170CY800AB4
3TC44170CY800AC8
3TC44170HP0
3TC44170LB4
3TC44170LF4
3TC44170LV4
3TC44175KB4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension - longueur
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Épaisseur de la dimension
(mm)
Température min.
(°C)
Température max.
(°C)
Contact auxiliaire

814.39 €

1 Disponible 98 jours 12085107-25+552 fabricants, 1 disjoncteur

289.68 €

1 Disponible 11 jours 8570145-25+552 fabricants, 2 disjoncteurs

304.99 €

1 Disponible 26 jours 8570145-25+552 fabricants, 2 disjoncteurs

304.99 €

1 Disponible 98 jours 8570145-25+552 fabricants, 2 disjoncteurs

294.05 €

1 Disponible 26 jours 8570145-25+552 fabricants, 2 disjoncteurs

333.41 €

1 Disponible 98 jours 8570145-25+552 fabricants, 2 disjoncteurs

294.05 €

1 Disponible 26 jours 8570145-25+552 fabricants, 2 disjoncteurs

304.99 €

1 Disponible 26 jours 8570145-25+552 fabricants, 2 disjoncteurs

294.05 €

1 Disponible 26 jours 8570145-25+552 fabricants, 2 disjoncteurs

304.99 €

1 Disponible 27 jours 8570145-25+552 fabricants, 2 disjoncteurs

294.05 €

1 Disponible 26 jours 8570145-25+552 fabricants, 2 disjoncteurs

304.99 €

1 Disponible 98 jours 8570145-25+552 fabricants, 2 disjoncteurs

294.05 €

1 Disponible 26 jours 8570145-25+552 fabricants, 2 disjoncteurs

202.21 €

1 Disponible 26 jours 8570104-25+552 fabricants, 2 disjoncteurs

213.16 €

1 Disponible 98 jours 8570104-25+552 fabricants, 2 disjoncteurs

202.21 €

1 Disponible 26 jours 8570104-25+552 fabricants, 2 disjoncteurs

213.16 €

1 Disponible 26 jours 8570104-25+552 fabricants, 2 disjoncteurs

202.21 €

1 Disponible 26 jours 8570104-25+552 fabricants, 2 disjoncteurs

213.16 €

1 Disponible 26 jours 8570104-25+552 fabricants, 2 disjoncteurs

202.21 €

1 Disponible 27 jours 8570104-25+552 fabricants, 2 disjoncteurs

213.16 €

1 Disponible 26 jours 8570104-25+552 fabricants, 2 disjoncteurs

202.21 €

1 Disponible 26 jours 8570104-25+552 fabricants, 2 disjoncteurs

213.16 €

1 Disponible 26 jours 8570104-25+552 fabricants, 2 disjoncteurs

202.21 €

1 Disponible 27 jours 8570104-25+552 fabricants, 2 disjoncteurs

213.16 €

1 Disponible 98 jours 8570104-25+552 fabricants, 2 disjoncteurs

213.16 €

1 Disponible 26 jours 8570104-25+552 fabricants, 2 disjoncteurs

202.21 €

1 Disponible 26 jours 8570104-25+552 fabricants, 2 disjoncteurs

202.21 €

1 Disponible 26 jours 8570104-25+552 fabricants, 2 disjoncteurs

213.16 €

1 Disponible 26 jours 8570104-25+552 fabricants, 2 disjoncteurs

229.55 €

1 Disponible 26 jours 8570104-25+552 fabricants, 2 disjoncteurs

213.16 €

1 Disponible 98 jours 8570104-25+552 fabricants, 2 disjoncteurs

213.16 €

1 Disponible 98 jours 8570104-25+552 fabricants, 2 disjoncteurs

202.21 €

1 Disponible 26 jours 8570104-25+552 fabricants, 2 disjoncteurs

213.16 €

1 Disponible 26 jours 8570104-25+552 fabricants, 2 disjoncteurs

508.32 €

1 Disponible 26 jours 8570145-25+552 fabricants, 2 disjoncteurs

508.32 €

1 Disponible 27 jours 8570145-25+552 fabricants, 2 disjoncteurs

556.40 €

1 Disponible 26 jours 8570145-25+552 fabricants, 2 disjoncteurs

556.40 €

1 Disponible 98 jours 8570145-25+552 fabricants, 2 disjoncteurs

556.40 €

1 Disponible 6 jours 8570145-25+552 fabricants, 2 disjoncteurs

267.81 €

1 Disponible 27 jours 8570104-25+552 fabricants, 2 disjoncteurs

392.44 €

1 Disponible 26 jours 11582145-40+702 fabricants, 2 disjoncteurs

392.44 €

1 Disponible 26 jours 11582145-40+702 fabricants, 2 disjoncteurs

409.93 €

1 Disponible 98 jours 11582145-40+702 fabricants, 2 disjoncteurs

355.27 €

1 Disponible 26 jours 8570145-25+552 fabricants, 2 disjoncteurs

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles 2 broches Durabilité 10000000 Courant permanent (max.)(A) 32
Taille de profilé 2 Indice IP IP00 Type de contact 2 fabricants
Connexion (composants) Bornes à vis Type de montage (relais) Encliquetable, à visser

Assistance technique