Contacteur, Taille 12

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3TC56140BK1
3TC56170AF4
3TC56170AG4
3TC56170AM4
3TC56170BF0
3TC56170BP0
3TC56170BU0
3TC56170LB4
3TC56170LF4
3TC56175KB4
3TC74140EB
3TC74140EF
3TC74140EM
3TC74140EV
3TC74140EY800AA0
3TC74140EY800AB4
3TC74141CM
3TC78140EB
3TC78140EF
3TC78140EM
3TC78141CM
3TC78145KF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles Dimension - longueur
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Épaisseur de la dimension
(mm)
Durabilité Température min.
(°C)
Température max.
(°C)
Type de contact Contact auxiliaire

4,710.35 €

1 Disponible 6 jours 2 broches28118525510000000-25+552 fabricants4 fabricants, 4 disjoncteurs

5,176.03 €

1 Disponible 24 jours 2 broches28116031410000000-25+552 fabricants2 fabricants, 2 disjoncteurs

5,508.33 €

1 Disponible 98 jours 2 broches28116031410000000-25+552 fabricants2 fabricants, 2 disjoncteurs

5,176.03 €

1 Disponible 23 jours 2 broches28116031410000000-25+552 fabricants2 fabricants, 2 disjoncteurs

3,999.80 €

1 Disponible 23 jours 2 broches28116025510000000-25+552 fabricants2 fabricants, 2 disjoncteurs

3,999.80 €

1 Disponible 23 jours 2 broches28116025510000000-25+552 fabricants2 fabricants, 2 disjoncteurs

4,294.95 €

1 Disponible 23 jours 2 broches28116025510000000-25+552 fabricants2 fabricants, 2 disjoncteurs

5,667.93 €

1 Disponible 98 jours 2 broches28123531410000000-40+702 fabricants2 fabricants, 1 disjoncteur

5,667.93 €

1 Disponible 98 jours 2 broches28123531410000000-40+702 fabricants2 fabricants, 1 disjoncteur

5,208.81 €

1 Disponible 23 jours 2 broches28118531410000000-25+552 fabricants2 fabricants, 2 disjoncteurs

2,311.99 €

1 Disponible 12 jours 1 broches3607827630000000-25+551 fabricant4 fabricants, 4 disjoncteurs

2,311.99 €

1 Disponible 98 jours 1 broches3607827630000000-25+551 fabricant4 fabricants, 4 disjoncteurs

2,414.75 €

1 Disponible 11 jours 1 broches3607827630000000-25+551 fabricant4 fabricants, 4 disjoncteurs

2,688.04 €

1 Disponible 98 jours 1 broches3607827630000000-25+551 fabricant4 fabricants, 4 disjoncteurs

2,688.04 €

1 Disponible 11 jours 1 broches3607827630000000-25+551 fabricant4 fabricants, 4 disjoncteurs

2,688.04 €

1 Disponible 4 jours 1 broches3607827630000000-25+551 fabricant4 fabricants, 4 disjoncteurs

2,388.52 €

1 Disponible 12 jours 1 broches3687827630000000-25+551 fabricant4 fabricants, 4 disjoncteurs

5,158.53 €

1 Disponible 11 jours 2 broches37516029030000000-25+552 fabricants4 fabricants, 4 disjoncteurs

5,158.53 €

1 Disponible 98 jours 2 broches37516029030000000-25+552 fabricants4 fabricants, 4 disjoncteurs

5,274.41 €

1 Disponible 11 jours 2 broches37516029030000000-25+552 fabricants4 fabricants, 4 disjoncteurs

5,497.41 €

1 Disponible 11 jours 2 broches37516029030000000-25+552 fabricants4 fabricants, 4 disjoncteurs

5,733.52 €

1 Disponible 98 jours 2 broches37516029030000000-25+552 fabricants4 fabricants, 4 disjoncteurs

Loading...

  1. 1

Informations de base

Courant permanent (max.)(A) 400 Taille de profilé 12 Indice IP IP00
Connexion (composants) Bornes à vis Type de montage (relais) Montage vissé

Assistance technique