Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension - longueur (mm) | Épaisseur de la dimension (mm) | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
158.49 € | 1 | Disponible | 11 jours | 85 | 97 | - | |
158.49 € | 1 | Disponible | 11 jours | 85 | 97 | - | |
158.49 € | 1 | Disponible | 11 jours | 85 | 97 | Bornes à vis | |
163.96 € | 1 | Disponible | 11 jours | 85 | 97 | Bornes à vis | |
158.49 € | 1 | Disponible | 11 jours | 85 | 97 | - | |
158.49 € | 1 | Disponible | 11 jours | 85 | 97 | Bornes à vis | |
158.49 € | 1 | Disponible | 11 jours | 85 | 97 | Bornes à vis | |
158.49 € | 1 | Disponible | 11 jours | 85 | 97 | Bornes à vis | |
235.01 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 107 | - | |
218.63 € | 1 | Disponible | 11 jours | 85 | 107 | - | |
218.63 € | 1 | Disponible | 11 jours | 85 | 107 | - | |
224.08 € | 1 | Disponible | 11 jours | 85 | 107 | - | |
218.63 € | 1 | Disponible | 11 jours | 85 | 107 | Bornes à vis | |
158.49 € | 1 | Disponible | 11 jours | 102 | 97 | - | |
163.96 € | 1 | Disponible | 98 jours | 102 | 97 | - | |
158.49 € | 1 | Disponible | 98 jours | 102 | 97 | - | |
163.96 € | 1 | Disponible | 4 jours | 102 | 97 | - | |
158.49 € | 1 | Disponible | 11 jours | 102 | 97 | Borne à ressort | |
158.49 € | 1 | Disponible | 11 jours | 102 | 97 | - | |
163.96 € | 1 | Disponible | 98 jours | 102 | 97 | Borne à ressort | |
218.63 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | 107 | - | |
213.16 € | 1 | Disponible | 4 jours | 102 | 107 | Borne à ressort | |
213.16 € | 1 | Disponible | 98 jours | 102 | 107 | Borne à ressort |
Loading...
Nombre de pôles | 4 broches | Largeur de la dimension(mm) | 60 | Durabilité | 10000000 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +60 | Taille de profilé | S0 |
Indice IP | IP20 | Type de contact | 4 fabricants | Contact auxiliaire | 1 fabricant, 1 disjoncteur |
Type de montage (relais) | Encliquetable, à visser |
Configurer
Propriétés de base
Dimension - longueur(mm)
Épaisseur de la dimension(mm)
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles