Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension - longueur (mm) | Épaisseur de la dimension (mm) | Température min. (°C) | Température max. (°C) | Tension nominale (V AC) | Indice IP | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.71 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 97 | -25 | +60 | - | IP20 | Bornes à vis | |
130.71 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 97 | -25 | +60 | - | IP20 | Bornes à vis | |
130.71 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 97 | -25 | +60 | - | IP20 | - | |
130.71 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 97 | -25 | +60 | - | IP20 | Bornes à vis | |
130.71 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 97 | -25 | +60 | - | IP20 | Bornes à vis | |
125.27 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 97 | -25 | +60 | - | IP20 | - | |
130.71 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 97 | -25 | +60 | - | IP20 | - | |
125.27 € | 1 | Disponible | 13 jours | 85 | 97 | -25 | +60 | - | IP20 | - | |
130.71 € | 1 | Disponible | Devis | 85 | 97 | -25 | +60 | - | IP20 | Bornes à vis | |
191.29 € | 1 | Disponible | 13 jours | 85 | 107 | -25 | +60 | - | IP20 | Bornes à vis | |
163.96 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 107 | -25 | +60 | - | IP20 | - | |
191.29 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 107 | -25 | +60 | - | IP20 | - | |
174.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 107 | -25 | +60 | - | IP20 | - | |
130.71 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | 97 | -25 | +60 | - | IP20 | Borne à ressort | |
130.71 € | 1 | Disponible | Devis | 102 | 97 | -25 | +60 | - | IP20 | - | |
130.71 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | 97 | -25 | +60 | - | IP20 | Borne à ressort | |
130.71 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | 97 | -25 | +60 | - | IP20 | Borne à ressort | |
130.71 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | 97 | -25 | +60 | - | IP20 | - | |
125.27 € | 1 | Disponible | 13 jours | 102 | 97 | -25 | +60 | - | IP20 | Borne à ressort | |
180.36 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | 107 | -25 | +60 | - | IP20 | - | |
185.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | 107 | -25 | +60 | - | IP20 | - | |
180.36 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | 107 | -25 | +60 | - | IP20 | Borne à ressort | |
185.83 € | 1 | Disponible | Devis | 102 | 107 | -25 | +60 | - | IP20 | - | |
229.55 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | - | - | - | 690 | - | Borne à ressort |
Loading...
Nombre de pôles | 4 broches | Largeur de la dimension(mm) | 60 | Durabilité | 10000000 |
---|---|---|---|---|---|
Taille de profilé | S0 | Type de contact | 4 fabricants | Contact auxiliaire | 1 fabricant, 1 disjoncteur |
Type de montage (relais) | Encliquetable, à visser |
Configurer
Propriétés de base
Dimension - longueur(mm)
Épaisseur de la dimension(mm)
Température min.(°C)
Température max.(°C)
Tension nominale(V AC)
Indice IP
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles