Contacteur, 2 NO + 2 NC, AC-3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3RT25161AF00
3RT25161AK60
3RT25162AF00
3RT25162AK60
3RT25171AK60
3RT25172AF00
3RT25172AK60
3RT25172GG20
3RT25181AF00
3RT25181AK60
3RT25182AF00
3RT25261AK60
3RT25262AF00
3RT25262AK60
3RT25351AF00
3RT25351AG20
3RT25351AK60
3RT25361AF00
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension - longueur
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Épaisseur de la dimension
(mm)
Durabilité Température min.
(°C)
Température max.
(°C)
Taille de profilé Connexion (composants)

39.64 €

1 Disponible 13 jours 57.5457330000000-25+60S00Bornes à vis

42.27 €

1 Disponible 13 jours 57.5457330000000-25+60S00Bornes à vis

42.27 €

1 Disponible 13 jours 70457330000000-25+60S00-

42.27 €

1 Disponible 13 jours 70457330000000-25+60S00-

52.03 €

1 Disponible 13 jours 57.5457330000000-25+60S00Bornes à vis

52.03 €

1 Disponible 13 jours 70457330000000-25+60S00Borne à ressort

50.93 €

1 Disponible 13 jours 70457330000000-25+60S00Borne à ressort

80.60 €

1 Disponible 13 jours 70457330000000-25+60S00Borne à ressort

67.20 €

1 Disponible 14 jours 57.5457330000000-25+60S00Bornes à vis

67.20 €

1 Disponible 13 jours 57.5457330000000-25+60S00Bornes à vis

67.20 €

1 Disponible 14 jours 70457330000000-25+60S00Borne à ressort

125.27 €

1 Disponible 13 jours 85619710000000-25+60S0Bornes à vis

125.27 €

1 Disponible 13 jours 102619710000000-25+60S0Borne à ressort

125.27 €

1 Disponible 13 jours 102619710000000-25+60S0Borne à ressort

202.21 €

1 Disponible 13 jours 1147513010000000-40+70S2Bornes à vis

202.21 €

1 Disponible 13 jours 1147513010000000-40+70S2Bornes à vis

202.21 €

1 Disponible 13 jours 1147513010000000-40+70S2Bornes à vis

262.35 €

1 Disponible 14 jours 1147513010000000-40+70S2Bornes à vis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles 4 broches Indice IP IP20 Type de contact 2 fabricants, 2 disjoncteurs
Type de montage (relais) Encliquetable, à visser

Assistance technique