Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RX95010BA00 |
3RX95011BA00 |
3RX95012BA00 |
3RX95020BA00 |
3RX95030BA00 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension d'entrée | Courant nominal de sortie (A) | Taille du produit (largeur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
464.59 € | 1 | Disponible | 3 jours | 120/130 V AC | 3 | 50 | |
792.52 € | 1 | Disponible | 10 jours | 120/230 V AC | 5 | 50 | |
523.61 € | 1 | Disponible | 10 jours | 24 V DC | 3 | 50 | |
606.69 € | 1 | Disponible | 3 jours | 120/130 V AC | 2,6 (maximum 100 W) | 70 | |
884.35 € | 1 | Disponible | 10 jours | 120/230 V AC | 8 | 120 |
Loading...
Type de produit | Bloc d'alimentation monté sur rail (DIN) | Taille du produit (hauteur)(mm) | 125 | Indice IP | IP20 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Tension d'entrée
Courant nominal de sortie(A)
Taille du produit (largeur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles