Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8WH10000AN01 |
8WH10000AQ00 |
8WH10000AS01 |
8WH10000AU01 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | AWG (min.) | Largeur de collier (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Section max. (flexible) (mm2) | Section min. (flexible) (mm2) | Section max. (rigide) (mm2) | Section min. (rigide) (mm2) | Courant nominal (A) | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.45 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 13 jours | 6 | 6 | 20 | 70.5 | 20 | 24 | 50 | 50 | 50 | 25 | 150 | Bleu | ||
322.48 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 13 jours | 2 | 4 | 25 | 83 | 25 | 33 | 95 | 95 | 95 | 35 | 232 | Gris | |
391.04 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 13 jours | - | - | 31 | 100 | 31 | 40 | 150 | 150 | 150 | 50 | 309 | Bleu | ||
476.19 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 13 jours | - | - | 36 | 100 | 36 | 40 | 240 | 240 | 240 | 70 | 415 | Bleu |
Loading...
Type de produit | Borne haute puissance | Dimension produit (hauteur)(mm) | 26 | Tension nominale(V) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Connexion (composants) | Vis |
Configurer
Propriétés de base
AWG max.
AWG (min.)
Largeur de collier(mm)
Dimension produit (longueur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Section max. (flexible)(mm2)
Section min. (flexible)(mm2)
Section max. (rigide)(mm2)
Section min. (rigide)(mm2)
Courant nominal(A)
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles