Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8WH10001PH38 |
8WH20001BG28 |
8WH20001BG38 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Section max. (flexible) (mm2) | Section min. (flexible) (mm2) | Section max. (rigide) (mm2) | Section min. (rigide) (mm2) | Tension nominale (V) | Courant nominal (A) | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901.96 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 13 jours | 73 | 57.8 | 10 | - | - | 6 | 0.2 | 630 | 10 | Vis | ||
801.12 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 13 jours | 43.5 | 86.5 | 12 | 6 | 6 | 4 | 4 | 400 | 30 | Connecteur à ressort | ||
805.60 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 98 jours | 43.5 | 86.5 | 12 | 6 | 6 | 4 | 4 | 400 | 30 | Connecteur à ressort |
Loading...
Type de produit | Borne à fusible | Largeur de collier(mm) | 8.2 | Couleur | Noir |
---|
Configurer
Propriétés de base
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (longueur)(mm)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Section max. (flexible)(mm2)
Section min. (flexible)(mm2)
Section max. (rigide)(mm2)
Section min. (rigide)(mm2)
Tension nominale(V)
Courant nominal(A)
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles