Thermostat double

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8MR21701E
8MR21701EA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Détails du type

48.17 €

1 16 jours Contact NC et NO

45.93 €

1 16 jours Contact NO et NO

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Thermostat Tension de service (plage) 250 V (max) Tension de service(V) 250
Dimension du produit (hauteur)(mm) 67 Dimension du produit (longueur)(mm) 46 Dimension du produit (largeur)(mm) 50
Indice IP IP20 Type de montage Collier

Assistance technique