Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Module périphérique SIPLUS HCS DI/DO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6BK19000BA000AA0

Référence pièce
6BK19000BA000AA0
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?

519.24 €

1 13 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Borne de périphérique Température de service (min.)(°C) 0 Température de service (max.)(°C) +55
Dimension du produit (hauteur)(mm) 141 Dimension du produit (longueur)(mm) 110 Dimension du produit (largeur)(mm) 27
Indice IP IP20 Connexion (composants) Fiche Type de montage Fixation vissée

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique