Contact inverseur de thermostat mécanique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

8MR21701B

Référence pièce
8MR21701B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

71.08 €

1 Disponible 18 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Thermostat Tension de service (plage) 230 V (max) Tension de service(V) 230
Dimension du produit (hauteur)(mm) 67 Dimension du produit (longueur)(mm) 38 Dimension du produit (largeur)(mm) 50
Courant de commutation (max.)(A) 10 Indice IP IP20 Type de montage Collier

Vous vous trouvez sur la page de Contact inverseur de thermostat mécanique, le numéro d'article est le suivant: 8MR21701B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8MR21701B.

Assistance technique