Interrupteur auxiliaire frontal temporisé à semi-conducteurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3RT19262EC11
3RT19262EC21
3RT19262EC31
3RT19262ED11
3RT19262ED21
3RT19262EJ11
3RT19262EJ21
3RT19262EJ31
3RT19262FJ11
3RT19262FJ21
3RT19262FJ31
3RT19262FK11
3RT19262FK21
3RT19262FK31
3RT19262FL11
3RT19262FL21
3RT19262FL31
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Durée de vie électrique Tension de fonctionnement
(V)
Tension de fonctionnement (plage)

78.43 €

1 98 jours 100000-100 - 127 V

78.43 €

1 9 jours 100000-100 - 127 V

84.96 €

1 16 jours 100000-100 - 127 V

78.43 €

1 11 jours 100000-200 - 240 V

78.43 €

1 9 jours 100000-200 - 240 V

78.43 €

1 9 jours 5000024-

78.43 €

1 9 jours 5000024-

84.96 €

1 10 jours 5000024-

84.96 €

1 9 jours 100000--

84.96 €

1 11 jours 100000--

93.68 €

1 12 jours 100000--

84.96 €

1 98 jours 100000-100 - 127 V

84.96 €

1 9 jours 100000-100 - 127 V

93.68 €

1 11 jours 100000-100 - 127 V

84.96 €

1 11 jours 100000-200 - 240 V

78.43 €

1 9 jours 100000-200 - 240 V

93.68 €

1 9 jours 100000-200 - 240 V

Loading...

  1. 1

Informations de base

Durabilité 10000000 Température min.(°C) -25 Température max.(°C) +60
Taille du produit (profondeur)(mm) 73 Taille du produit (hauteur)(mm) 46 Taille du produit (largeur)(mm) 33
Indice IP IP20

Assistance technique