Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RT29162BE01 |
3RT29162BK01 |
3RT29162BL01 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de tension de contrôle | |
---|---|---|---|---|---|
125.27 € | 1 | Disponible | 9 jours | 24 V CC (max.) | |
125.27 € | 1 | Disponible | 11 jours | 110 - 127 V AC | |
125.27 € | 1 | Disponible | 9 jours | 200 - 240 V AC |
Loading...
Température min.(°C) | -20 | Température max.(°C) | +60 | Taille du produit (profondeur)(mm) | 72.3 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (hauteur)(mm) | 57.5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 45 | Type de montage (relais) | Rail DIN |
Connexion (composants) | Vis |
Configurer
Propriétés de base
Plage de tension de contrôle
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles