Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de tension de contrôle | Caractéristiques du relais | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.77 € | 1 | 98 jours | 42 V AC (max.) | - | ||
26.77 € | 1 | 98 jours | 42 V AC (max.) | - | ||
26.77 € | 1 | 98 jours | 100 - 110 V AC | - | ||
26.77 € | 1 | 11 jours | 48 V AC (max.) | - | ||
26.77 € | 1 | 11 jours | 208 V AC (max.) | - | ||
26.77 € | 1 | 11 jours | 200 - 220 V AC | - | ||
26.77 € | 1 | 9 jours | 400 - 440 V AC | - | ||
26.77 € | 1 | 11 jours | 600 V AC (max.) | - | ||
26.77 € | 1 | 6 jours | 277 V AC (max.) | - | ||
26.77 € | 1 | 12 jours | 400 V AC (max.) | - | ||
26.77 € | 1 | 12 jours | 480 V AC (max.) | - | ||
65.03 € | 1 | Disponible | 11 jours | 20 - 33 V AC | + varistance | |
71.55 € | 1 | Disponible | 98 jours | 30 - 42 V AC | + varistance | |
71.55 € | 1 | Disponible | 16 jours | 48 - 80 V AC | + varistance | |
65.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 84 - 115 V AC | + varistance | |
65.03 € | 1 | Disponible | 11 jours | 175 - 280 V AC | + varistance |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Plage de tension de contrôle
Caractéristiques du relais
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles