Bobine magnétique pour contacteurs 7,5 kW

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3RT29245AB01
3RT29245AC01
3RT29245AC11
3RT29245AC21
3RT29245AD01
3RT29245AD21
3RT29245AF01
3RT29245AG21
3RT29245AG61
3RT29245AH01
3RT29245AH21
3RT29245AK61
3RT29245AL21
3RT29245AM11
3RT29245AM21
3RT29245AN21
3RT29245AP01
3RT29245AP61
3RT29245AQ21
3RT29245AR11
3RT29245AR61
3RT29245AU01
3RT29245AV01
3RT29245AV61
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de tension de contrôle

20.23 €

1 Disponible 12 jours 24 V AC (max.)

23.41 €

1 Disponible 11 jours 32 V AC (max.)

23.41 €

1 Disponible 98 jours 24 V AC (max.)

20.23 €

1 Disponible 11 jours 24 - 24 V AC

23.41 €

1 Disponible 11 jours 42 V AC (max.)

23.41 €

1 Disponible 11 jours 42 - 42 V AC

20.23 €

1 Disponible 11 jours 110 V AC (max.)

20.23 €

1 Disponible 11 jours 110 V AC (max.)

23.41 €

1 Disponible 98 jours 100 - 110 V AC

20.23 €

1 Disponible 11 jours 48 V AC (max.)

23.41 €

1 Disponible 11 jours 48 V AC (max.)

20.23 €

1 Disponible 11 jours 110 - 120 V AC

20.23 €

1 Disponible 11 jours 230 V AC (max.)

23.41 €

1 Disponible 4 jours 208 V AC (max.)

23.41 €

1 Disponible 11 jours 208 V AC (max.)

20.23 €

1 Disponible 11 jours 220 V AC (max.)

20.23 €

1 Disponible 11 jours 230 V AC (max.)

20.23 €

1 Disponible 11 jours 220 - 240 V AC

23.41 €

1 Disponible 6 jours 500 V AC (max.)

23.41 €

1 Disponible 6 jours 440 V AC (max.)

23.41 €

1 Disponible 11 jours 400 - 440 V AC

20.23 €

1 Disponible 98 jours 240 V AC (max.)

23.41 €

1 Disponible 11 jours 400 V AC (max.)

23.41 €

1 Disponible 11 jours 480 V AC (max.)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de profilé S0 Connexion (composants) Vis

Assistance technique