Bobine magnétique pour contacteurs 18,5 kW

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3RT29265AB01
3RT29265AC01
3RT29265AC11
3RT29265AC21
3RT29265AD01
3RT29265AD21
3RT29265AF01
3RT29265AG21
3RT29265AG61
3RT29265AH01
3RT29265AH21
3RT29265AK61
3RT29265AL21
3RT29265AM11
3RT29265AN21
3RT29265AN61
3RT29265AP01
3RT29265AP61
3RT29265AQ21
3RT29265AR01
3RT29265AR11
3RT29265AR61
3RT29265AT61
3RT29265AU01
3RT29265AU61
3RT29265AV01
3RT29265AV61
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de tension de contrôle Contact auxiliaire

20.23 €

1 Disponible 11 jours 24 V AC (max.)-

23.41 €

1 Disponible 6 jours 32 V AC (max.)-

23.41 €

1 Disponible 98 jours 24 V AC (max.)-

20.23 €

1 Disponible 11 jours 24 - 24 V AC-

23.41 €

1 Disponible 11 jours 42 V AC (max.)-

23.41 €

1 Disponible 98 jours 42 - 42 V AC2 fabricants, 2 disjoncteurs

20.23 €

1 Disponible 11 jours 110 V AC (max.)-

20.23 €

1 Disponible 11 jours 110 V AC (max.)-

23.41 €

1 Disponible 98 jours 100 - 110 V AC-

20.23 €

1 Disponible 11 jours 48 V AC (max.)-

23.41 €

1 Disponible 11 jours 48 V AC (max.)-

20.23 €

1 Disponible 11 jours 110 - 120 V AC4 fabricants

20.23 €

1 Disponible 11 jours 230 V AC (max.)-

23.41 €

1 Disponible 98 jours 208 V AC (max.)-

20.23 €

1 Disponible 11 jours 220 V AC (max.)-

23.41 €

1 Disponible 11 jours 200 - 220 V AC-

20.23 €

1 Disponible 11 jours 230 V AC (max.)-

20.23 €

1 Disponible 11 jours 220 - 240 V AC-

23.41 €

1 Disponible 98 jours 500 V AC (max.)-

23.41 €

1 Disponible 98 jours 415 V AC (max.)-

23.41 €

1 Disponible 98 jours 440 V AC (max.)-

23.41 €

1 Disponible 11 jours 400 - 440 V AC-

23.41 €

1 Disponible 11 jours 600 V AC (max.)-

20.23 €

1 Disponible 98 jours 240 V AC (max.)-

23.41 €

1 Disponible 98 jours 277 V AC (max.)-

23.41 €

1 Disponible 11 jours 400 V AC (max.)-

23.41 €

1 Disponible 11 jours 480 V AC (max.)-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de profilé S0 Connexion (composants) Vis

Assistance technique