Bobine magnétique pour contacteur S3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3RT29445AD01
3RT29445AG61
3RT29445AH21
3RT29445AN61
3RT29445AR61
3RT29445AT61
3RT29445AV01
3RT29445AV61
3RT29445NB31
3RT29445NE31
3RT29445NF31
3RT29445NP31
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de tension de contrôle Caractéristiques du relais

40.72 €

1 Disponible 98 jours 42 V AC (max.)-

40.72 €

1 Disponible 98 jours 100 - 110 V AC-

40.72 €

1 Disponible 98 jours 48 V AC (max.)-

40.72 €

1 Disponible 98 jours 200 - 220 V AC-

40.72 €

1 Disponible 11 jours 400 - 440 V AC-

40.72 €

1 Disponible 11 jours 600 V AC (max.)-

40.72 €

1 Disponible 11 jours 400 V AC (max.)-

40.72 €

1 Disponible 11 jours 480 V AC (max.)-

71.55 €

1 Disponible 11 jours 20 - 33 V AC+ varistance

80.60 €

1 Disponible 11 jours 48 - 80 V AC+ varistance

71.55 €

1 Disponible 11 jours 84 - 115 V AC+ varistance

71.55 €

1 Disponible 11 jours 175 - 280 V AC+ varistance

Loading...

  1. 1

Assistance technique