Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3TY64830BB4 |
3TY64830BE4 |
3TY64830BF4 |
3TY64830BG4 |
3TY64830BM4 |
3TY64830BP4 |
3TY64830BW4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de tension de contrôle | |
---|---|---|---|---|---|
158.49 € | 1 | Disponible | 98 jours | 24 V CC (max.) | |
158.49 € | 1 | Disponible | 98 jours | 60 V AC (max.) | |
158.49 € | 1 | Disponible | 9 jours | 110 V AC (max.) | |
158.49 € | 1 | Disponible | 9 jours | 125 V AC (max.) | |
158.49 € | 1 | Disponible | 9 jours | 200 V AC (max.) | |
158.49 € | 1 | Disponible | 98 jours | 230 V AC (max.) | |
158.49 € | 1 | Disponible | 98 jours | 48 V AC (max.) |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Plage de tension de contrôle
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles