Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de tension de contrôle | Taille du produit (hauteur) (mm) | Contact auxiliaire | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.85 € | 1 | Disponible | 11 jours | 23 - 26 V AC | - | - | Vis | |
108.93 € | 1 | Disponible | 11 jours | 23 - 26 V AC | - | - | Borne à ressort | |
95.85 € | 1 | Disponible | 11 jours | 42 - 48 V AC | - | - | Vis | |
108.93 € | 1 | Disponible | 11 jours | 110 - 127 V AC | - | - | Borne à ressort | |
95.85 € | 1 | Disponible | 11 jours | 200 - 220 V AC | - | - | Vis | |
108.93 € | 1 | Disponible | 98 jours | 200 - 220 V AC | - | - | Borne à ressort | |
95.85 € | 1 | Disponible | 9 jours | 220 - 240 V AC | - | - | Vis | |
108.93 € | 1 | Disponible | 11 jours | 220 - 240 V AC | - | - | Borne à ressort | |
388.07 € | 1 | Disponible | 98 jours | 220 - 240 V AC | - | - | Vis | |
95.85 € | 1 | Disponible | 11 jours | 440 - 480 V AC | - | - | Vis | |
108.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | 440 - 480 V AC | - | - | Borne à ressort | |
108.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | 500 - 550 V AC | - | - | Borne à ressort | |
381.51 € | 1 | Disponible | 98 jours | 500 - 550 V AC | - | - | Vis | |
95.85 € | 1 | Disponible | 11 jours | 575 - 600 V AC | - | - | Vis | |
108.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | 575 - 600 V AC | - | - | Borne à ressort | |
95.85 € | 1 | Disponible | 11 jours | 240 - 277 V AC | - | - | Vis | |
108.93 € | 1 | Disponible | 98 jours | 240 - 277 V AC | - | - | Borne à ressort | |
95.85 € | 1 | Disponible | 12 jours | 380 - 420 V AC | - | - | Vis | |
108.93 € | 1 | Disponible | 11 jours | 380 - 420 V AC | - | - | Borne à ressort | |
180.36 € | 1 | Disponible | 11 jours | 21 - 27.3 V AC | - | - | Vis | |
191.29 € | 1 | Disponible | 7 jours | 21 - 27.3 V AC | - | - | Borne à ressort | |
180.36 € | 1 | Disponible | 11 jours | 96 - 127 V AC | - | - | Vis | |
191.29 € | 1 | Disponible | 98 jours | 96 - 127 V AC | - | - | Borne à ressort | |
191.29 € | 1 | Disponible | 11 jours | 200 - 277 V AC | - | - | Borne à ressort | |
409.93 € | 1 | Disponible | 98 jours | 96 - 127 V AC | 120 | - | - | |
409.93 € | 1 | Disponible | 98 jours | 200 - 277 V AC | 120 | - | - | |
125.27 € | 1 | Disponible | 11 jours | 23 - 26 V AC | - | - | Vis | |
153.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 23 - 26 V AC | - | - | Borne à ressort | |
125.27 € | 1 | Disponible | 11 jours | 42 - 48 V AC | - | - | Vis | |
153.03 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 - 48 V AC | - | - | Borne à ressort | |
125.27 € | 1 | Disponible | 9 jours | 110 - 127 V AC | - | - | Vis | |
125.27 € | 1 | Disponible | 11 jours | 200 - 220 V AC | - | - | Vis | |
153.03 € | 1 | Disponible | 7 jours | 200 - 220 V AC | - | - | Borne à ressort | |
153.03 € | 1 | Disponible | 11 jours | 220 - 240 V AC | - | - | Borne à ressort | |
125.27 € | 1 | Disponible | 11 jours | 440 - 480 V AC | - | - | Vis | |
153.03 € | 1 | Disponible | 98 jours | 440 - 480 V AC | - | - | Borne à ressort | |
125.27 € | 1 | Disponible | 11 jours | 500 - 550 V AC | - | - | Vis | |
125.27 € | 1 | Disponible | 11 jours | 575 - 600 V AC | - | - | Vis | |
153.03 € | 1 | Disponible | 4 jours | 240 - 277 V AC | - | - | Borne à ressort | |
125.27 € | 1 | Disponible | 11 jours | 380 - 420 V AC | - | - | Vis | |
153.03 € | 1 | Disponible | 11 jours | 380 - 420 V AC | - | - | Borne à ressort | |
267.81 € | 1 | Disponible | 98 jours | 21 - 27.3 V AC | - | - | Borne à ressort | |
245.95 € | 1 | Disponible | 11 jours | 96 - 127 V AC | - | - | Vis | |
245.95 € | 1 | Disponible | 11 jours | 200 - 277 V AC | - | - | Vis | |
475.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 200 - 277 V AC | 158 | - | - | |
377.13 € | 1 | Disponible | 4 jours | 24 - 110 V DC | - | - | Vis | |
377.13 € | 1 | Disponible | 4 jours | 24 - 110 V DC | - | - | Vis | |
377.13 € | 1 | Disponible | 98 jours | 24 - 110 V DC | - | - | Borne à ressort | |
130.71 € | 1 | Disponible | 11 jours | 23 - 26 V AC | - | - | Vis | |
130.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | 42 - 48 V AC | - | - | Vis | |
130.71 € | 1 | Disponible | 9 jours | 110 - 127 V AC | - | - | Vis | |
130.71 € | 1 | Disponible | 11 jours | 200 - 220 V AC | - | - | Vis | |
130.71 € | 1 | Disponible | 11 jours | 220 - 240 V AC | - | - | Vis | |
130.71 € | 1 | Disponible | 98 jours | 440 - 480 V AC | - | - | Vis | |
130.71 € | 1 | Disponible | 98 jours | 500 - 550 V AC | - | - | Vis | |
130.71 € | 1 | Disponible | 98 jours | 240 - 277 V AC | - | - | Vis | |
130.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | 380 - 420 V AC | - | - | Vis | |
256.88 € | 1 | Disponible | 11 jours | 21 - 27.3 V AC | - | - | Vis | |
256.88 € | 1 | Disponible | 11 jours | 96 - 127 V AC | - | - | Vis | |
256.88 € | 1 | Disponible | 11 jours | 200 - 277 V AC | - | - | Vis |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Plage de tension de contrôle
Taille du produit (hauteur)(mm)
Contact auxiliaire
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles