Contacteur de condensateur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3RT26171AB03
3RT26171AB05
3RT26171AF03
3RT26171AF05
3RT26171AP03
3RT26171AP05
3RT26171BB43
3RT26171BB45
3RT26171BF43
3RT26171BF45
3RT26251AB05
3RT26251AF05
3RT26251AP05
3RT26251BB45
3RT26251BF45
3RT26251NB35
3RT26251NF35
3RT26261AB05
3RT26261AF05
3RT26261AP05
3RT26261BB45
3RT26261BF45
3RT26261NB35
3RT26261NF35
3RT26261NP35
3RT26271AB05
3RT26271AF05
3RT26271AP05
3RT26271BB45
3RT26271BF45
3RT26271NB35
3RT26271NF35
3RT26271NP35
3RT26281AB05
3RT26281AF05
3RT26281AP05
3RT26281BB45
3RT26281NB35
3RT26281NF35
3RT26281NP35
3RT26361AB03
3RT26361AB05
3RT26361AF05
3RT26361AL23
3RT26361AN23
3RT26361AP03
3RT26361AP05
3RT26361NB35
3RT26361NF35
3RT26361NP35
3RT26371AB03
3RT26371AB05
3RT26371AF03
3RT26371AF05
3RT26371AP03
3RT26371AP05
3RT26371NB35
3RT26371NF35
3RT26371NP35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de tension de contrôle Durée de vie électrique Alimentation
(VA)
Taille du produit (profondeur)
(mm)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Contact auxiliaire Taille de profilé

102.39 €

1 Disponible 11 jours 24 V AC (max.)30000049120125451 fabricant, 1 disjoncteurS00

102.39 €

1 Disponible 11 jours 24 V AC (max.)30000049120125452 disjoncteursS00

102.39 €

1 Disponible 11 jours 110 V AC (max.)30000049120125451 fabricant, 1 disjoncteurS00

102.39 €

1 Disponible 11 jours 110 V AC (max.)30000049120125452 disjoncteursS00

102.39 €

1 Disponible 11 jours 230 V AC (max.)30000049120125451 fabricant, 1 disjoncteurS00

102.39 €

1 Disponible 11 jours 230 V AC (max.)30000049120125452 disjoncteursS00

158.49 €

1 Disponible 11 jours 24 V CC (max.)300000-120125451 fabricant, 1 disjoncteurS00

158.49 €

1 Disponible 11 jours 24 V CC (max.)300000-120125452 disjoncteursS00

158.49 €

1 Disponible 11 jours 110 V AC (max.)300000-120125451 fabricant, 1 disjoncteurS00

158.49 €

1 Disponible 98 jours 110 V AC (max.)300000-120125452 disjoncteursS00

119.83 €

1 Disponible 11 jours 24 V AC (max.)20000077155135451 fabricant, 2 disjoncteursS0

119.83 €

1 Disponible 11 jours 110 V AC (max.)20000077155135451 fabricant, 2 disjoncteursS0

119.83 €

1 Disponible 11 jours 230 V AC (max.)20000077155135451 fabricant, 2 disjoncteursS0

180.36 €

1 Disponible 11 jours 24 V CC (max.)200000-165135451 fabricant, 2 disjoncteursS0

180.36 €

1 Disponible 98 jours 110 V AC (max.)200000-165135451 fabricant, 2 disjoncteursS0

207.27 €

1 11 jours 21 - 28 V AC2000006.7165135451 fabricant, 2 disjoncteursS0

207.27 €

1 11 jours 95 - 130 V AC20000012165135451 fabricant, 2 disjoncteursS0

136.17 €

1 Disponible 11 jours 24 V AC (max.)20000077155135451 fabricant, 2 disjoncteursS0

136.17 €

1 Disponible 11 jours 110 V AC (max.)20000077155135451 fabricant, 2 disjoncteursS0

136.17 €

1 Disponible 11 jours 230 V AC (max.)20000077155135451 fabricant, 2 disjoncteursS0

196.75 €

1 Disponible 11 jours 24 V CC (max.)200000-165135451 fabricant, 2 disjoncteursS0

196.75 €

1 Disponible 4 jours 110 V AC (max.)200000-165135451 fabricant, 2 disjoncteursS0

229.68 €

1 12 jours 21 - 28 V AC2000006.7165135451 fabricant, 2 disjoncteursS0

229.68 €

1 4 jours 95 - 130 V AC20000012165135451 fabricant, 2 disjoncteursS0

229.68 €

1 11 jours 200 - 280 V AC20000014.7165135451 fabricant, 2 disjoncteursS0

163.96 €

1 Disponible 11 jours 24 V AC (max.)20000077155135451 fabricant, 2 disjoncteursS0

163.96 €

1 Disponible 11 jours 110 V AC (max.)20000077155135451 fabricant, 2 disjoncteursS0

163.96 €

1 Disponible 11 jours 230 V AC (max.)20000077155135451 fabricant, 2 disjoncteursS0

245.95 €

1 Disponible 11 jours 24 V CC (max.)200000-165135451 fabricant, 2 disjoncteursS0

245.95 €

1 Disponible 98 jours 110 V AC (max.)200000-165135451 fabricant, 2 disjoncteursS0

280.11 €

1 12 jours 21 - 28 V AC2000006.7165135451 fabricant, 2 disjoncteursS0

280.11 €

1 11 jours 95 - 130 V AC20000012165135451 fabricant, 2 disjoncteursS0

280.11 €

1 11 jours 200 - 280 V AC20000014.7165135451 fabricant, 2 disjoncteursS0

213.16 €

1 Disponible 11 jours 24 V AC (max.)150000.77155150451 fabricant, 2 disjoncteursS0

213.16 €

1 Disponible 11 jours 110 V AC (max.)150000.77155150451 fabricant, 2 disjoncteursS0

213.16 €

1 Disponible 11 jours 230 V AC (max.)150000.77155150451 fabricant, 2 disjoncteursS0

315.92 €

1 Disponible 11 jours 24 V CC (max.)150000.-165150451 fabricant, 2 disjoncteursS0

364.15 €

1 11 jours 21 - 28 V AC150000.6.7165150451 fabricant, 2 disjoncteursS0

364.15 €

1 11 jours 95 - 130 V AC150000.12165150451 fabricant, 2 disjoncteursS0

364.15 €

1 11 jours 200 - 280 V AC150000.14.7165150451 fabricant, 2 disjoncteursS0

344.33 €

1 Disponible 11 jours 24 V AC (max.)200000190130114651 fabricant, 1 disjoncteurS2

344.33 €

1 Disponible 12 jours 24 V AC (max.)200000190130114652 disjoncteursS2

344.33 €

1 Disponible 11 jours 110 V AC (max.)200000190130114652 disjoncteursS2

344.33 €

1 Disponible 11 jours 230 V AC (max.)200000210130114651 fabricant, 1 disjoncteurS2

344.33 €

1 Disponible 11 jours 220 V AC (max.)200000210130114651 fabricant, 1 disjoncteurS2

344.33 €

1 Disponible 11 jours 230 V AC (max.)200000190130114651 fabricant, 1 disjoncteurS2

344.33 €

1 Disponible 11 jours 230 V AC (max.)200000190130114652 disjoncteursS2

508.32 €

1 Disponible 11 jours 20 - 33 V AC200000110130114652 disjoncteursS2

508.32 €

1 Disponible 11 jours 83 - 155 V AC200000110130114652 disjoncteursS2

508.32 €

1 Disponible 11 jours 175 - 280 V AC200000110130114652 disjoncteursS2

458.03 €

1 Disponible 98 jours 24 V AC (max.)150000.190130114651 fabricant, 1 disjoncteurS2

458.03 €

1 Disponible 98 jours 24 V AC (max.)150000.190130114652 disjoncteursS2

458.03 €

1 Disponible 11 jours 110 V AC (max.)150000.190130114651 fabricant, 1 disjoncteurS2

458.03 €

1 Disponible 98 jours 110 V AC (max.)150000.190130114652 disjoncteursS2

458.03 €

1 Disponible 11 jours 230 V AC (max.)150000.190130114651 fabricant, 1 disjoncteurS2

458.03 €

1 Disponible 11 jours 230 V AC (max.)150000.190130114652 disjoncteursS2

676.65 €

1 Disponible 11 jours 20 - 33 V AC150000.110130114652 disjoncteursS2

676.65 €

1 Disponible 11 jours 83 - 155 V AC150000.110130114652 disjoncteursS2

676.65 €

1 Disponible 11 jours 175 - 280 V AC150000.110130114652 disjoncteursS2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Charge de courant(A) 10 Durabilité 3000000 Température min.(°C) -25
Température max.(°C) +80 Type de contact 3 fabricants Nombre de broches 3 broches
Indice IP IP20 Type de montage (relais) Rail DIN Connexion (composants) Vis

Assistance technique