Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8UC6012 |
8UC6013 |
8UC6014 |
8UC6016 |
8UC6017 |
8UC6022 |
8UC6023 |
8UC6024 |
8UC6033 |
8UC6034 |
8UC6035 |
8UC6082 |
8UC6083 |
8UC6084 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de produit | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Compatible avec (détails) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.93 € | 1 | Disponible | 10 jours | Loquet de connecteur d'arbre | - | - | - | Entraînement rotatif 8UC6, arbre 8 mm | |
95.85 € | 1 | Disponible | 10 jours | Loquet | - | - | - | Entraînement rotatif 8UC6, arbre 10 mm | |
95.85 € | 1 | Disponible | 10 jours | Loquet | - | - | - | Entraînement rotatif 8UC6, arbre 12 mm | |
43.35 € | 1 | Disponible | 10 jours | Loquet | - | - | - | Entraînement rotatif 8UC6, arbre 6 mm, raccourci avec compensation de tolérance réduite | |
43.35 € | 1 | Disponible | 10 jours | Loquet | - | - | - | Entraînement rotatif 8UC6, arbre 8 mm | |
19.16 € | 1 | Disponible | 10 jours | Lien d'arbre | - | - | - | Arbre 8 mm à 8 mm | |
32.15 € | 1 | Disponible | 11 jours | Liaison | - | - | - | Arbre 10 mm à 10 mm | |
47.68 € | 1 | Disponible | 10 jours | Liaison | - | - | - | Arbre 12 mm à 12 mm | |
23.41 € | 1 | Disponible | 22 jours | Arbre de rallonge | 10 | 300 | 10 | - | |
25.55 € | 1 | Disponible | 10 jours | Arbre de rallonge | 12 | - | 12 | - | |
141.61 € | 1 | Disponible | 10 jours | Arbre de rallonge | 12 | 300 | 12 | - | |
30.00 € | 1 | Disponible | 10 jours | Arbre de rallonge | 8 | 600 | 8 | - | |
37.51 € | 1 | Disponible | 11 jours | Arbre de rallonge | 10 | 600 | 10 | - | |
43.35 € | 1 | Disponible | 10 jours | Arbre de rallonge | 12 | 600 | 12 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type de produit
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Compatible avec (détails)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles