Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3SU1900-0FA10-0AA0
Type de produit | Couche de complément | Taille du produit (hauteur)(mm) | 30.7 | Taille du produit (diam.)(mm) | 29.5 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (largeur)(mm) | 29.5 | Diamètre d'évidement(mm) | 22 | Température min.(°C) | -25 |
Température max.(°C) | +70 | Indice IP | IP66, IP67, IP69/IP69K | Couleur | Noir |
Matériau | Plastique |
Vous vous trouvez sur la page de Bouchon d'étanchéité, le numéro d'article est le suivant: 3SU1900-0FA10-0AA0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3SU1900-0FA10-0AA0.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles