Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3NP19001HA00 |
3RV19136B |
3SU19500DM800AA0 |
3SU19500DN800AA0 |
3SU19500DP800AA0 |
3SU19500DQ800AA0 |
3SU19500DR800AA0 |
3SU19500DS800AA0 |
3SU19500DU800AA0 |
3SU19500DV800AA0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de produit | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Compatible avec (détails) | Indice IP | Type (divers.) | Couleur | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.19 € | 1 | Disponible | 10 jours | Mécanisme de verrouillage | - | - | - | - | - | Accessoires pour Interrupteur - sectionneurs à fusibles 3NP1 | - | - | |
15.61 € | 1 | Disponible | 10 jours | Accessoires disjoncteur | 100 | - | 71 | - | - | - | - | - | |
62.87 € | 1 | Disponible | 12 jours | Mécanisme de verrouillage | 43.1 | 25.1 | 47 | Boutons-poussoirs | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argenté | Métal | |
62.87 € | 1 | Disponible | 12 jours | Mécanisme de verrouillage | 43.1 | 25.1 | 47 | Boutons-poussoirs | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argenté | Métal | |
62.87 € | 1 | Disponible | 13 jours | Mécanisme de verrouillage | 43.1 | 25.1 | 47 | Bouton-poussoir bombé | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argenté | Métal | |
62.87 € | 1 | Disponible | 13 jours | Mécanisme de verrouillage | 47.5 | 21.1 | 47 | Poignée en T | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argenté | Métal | |
62.87 € | 1 | Disponible | 12 jours | Mécanisme de verrouillage | 47.5 | 21.1 | 47 | Poignée en T | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argenté | Métal | |
62.87 € | 1 | Disponible | 12 jours | Mécanisme de verrouillage | 47.5 | 21.1 | 47 | Poignée en T | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argenté | Métal | |
62.87 € | 1 | Disponible | 13 jours | Mécanisme de verrouillage | 47.5 | 21.1 | 47 | Poignée en T | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argenté | Métal | |
65.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | Mécanisme de verrouillage | 47.5 | 33.3 | 43 | Boutons-poussoirs | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argenté | Métal |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type de produit
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Compatible avec (détails)
Indice IP
Type (divers.)
Couleur
Matériau
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles