Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3SU14001EA102AA0 |
3SU14001EA104AA0 |
3SU14001EC102AA0 |
3SU14001EC104AA0 |
3SU14001EJ106AA0 |
3SU14001EK106AA0 |
3SU14002EA106AA0 |
3SU14002EJ106AA0 |
3SU14011EE202AA0 |
3SU14011EE204AA0 |
3SU14012EE206AA0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
388.07 € | 1 | Disponible | 12 jours | 42 | 65.5 | 30 | Raccordement vissé + raccordement à ressort | |
392.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 42 | 65.5 | 30 | Systèmes de bus | |
388.07 € | 1 | Disponible | 12 jours | 42 | 65.5 | 30 | Raccordement vissé + raccordement à ressort | |
409.93 € | 1 | Disponible | 13 jours | 42 | 65.5 | 30 | Connexion à ressort + systèmes de bus | |
267.81 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | 53.5 | 23.8 | Connexion à ressort | |
256.88 € | 1 | Disponible | 12 jours | 60 | 53.5 | 23.8 | Connexion à ressort | |
191.29 € | 1 | Disponible | 12 jours | 54.6 | 32.5 | 25.9 | Connexion à ressort | |
273.28 € | 1 | Disponible | 13 jours | 57.5 | 53.5 | 23.8 | Connexion à ressort | |
398.99 € | 1 | Disponible | 12 jours | 42 | 66.9 | 30 | Raccordement vissé + raccordement à ressort | |
409.93 € | 1 | Disponible | 12 jours | 42 | 66.9 | 30 | Systèmes de bus | |
180.36 € | 1 | Disponible | 12 jours | 54.6 | 36.7 | 25.9 | Connexion à ressort |
Loading...
Type de produit | Interface | Tension de commutation(V) | 36.1 | Température min.(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +70 | Indice IP | IP20 |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Type (divers.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles