Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RA68220AB |
3RA68220AC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|
133.33 € | 1 | 11 jours | Vis | ||
133.33 € | 1 | 11 jours | Borne à ressort |
Loading...
Gamme de réglage (intensité de courant) | 63 A (max.) | Température max.(°C) | +60 | Température min.(°C) | -20 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (profondeur)(mm) | 100 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 197 | Taille du produit (largeur)(mm) | 90 |
Tension de commutation (max.)(V AC) | 690 | Indice IP | IP20 | Nombre de broches | 3 broches |
Type de montage | A visser, à encliqueter |
Configurer
Propriétés de base
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles