Raccordement prise PE circuit principal : borne à vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3RA68704AB

Référence pièce
3RA68704AB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.81 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Gamme de réglage (intensité de courant) 63 A (max.) Température max.(°C) +60 Température min.(°C) -20
Taille du produit (profondeur)(mm) 32 Taille du produit (hauteur)(mm) 60 Taille du produit (largeur)(mm) 15
Indice IP IP20 Nombre de broches 1 broches Type de montage Montage vissé

Vous vous trouvez sur la page de Raccordement prise PE circuit principal : borne à vis, le numéro d'article est le suivant: 3RA68704AB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3RA68704AB.

Assistance technique