Prise RJ45 à connexion rapide Ethernet industriel

Prise RJ45 à connexion rapide Ethernet industriel

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6GK19011BB102AB0
6GK19011BB202AA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension thickness
(mm)
Quantité

25.55 €

1 Disponible 3 jours 5510 unités par paquet

24.64 €

1 6 jours 421 unité par paquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension length(mm) 16 Dimension width(mm) 13.7 Température ambiante (min.)(°C) -40
Température ambiante (max.)(°C) +85 Taux de transfert(Moctet/s) 10 / 100 Indice IP IP20
Matériau Métal Nombre de broches 4

Assistance technique