Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3NP19231BF40 |
3RV1915-1AB |
3RV1915-1BB |
3RV1915-1CB |
3RV19152CB |
3RV19152DB |
3RV19153AB |
3RV19351A |
3RV19351B |
3RV19351C |
3RV19353B |
3RV19353C |
3RV29171A |
3RV29171E |
3RV29174A |
3RV29174B |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles | Méthode de montage | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille de profilé | Couleur | Connexion (composants) | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 130.71 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Accessoires pour interrupteur-sectionneurs à fusibles 3NP1 | |
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 broches | - | - | - | - | 84.2 | - | Noir | Vis | - | ||
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 broches | - | - | - | - | 129.2 | - | Noir | Vis | - | ||
14.56 € | 1 | 11 jours | 3 broches | - | - | - | - | 174.2 | - | Noir | Vis | - | |||
- | 15.68 € | 1 | 11 jours | 3 broches | - | 34.2 | - | - | - | - | - | Vis | - | ||
- | 15.68 € | 1 | 11 jours | 3 broches | - | 34.2 | - | - | - | - | - | Vis | - | ||
- | 12.67 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 broches | - | 34.2 | - | - | - | - | - | Vis | - | |
- | 20.16 € | 1 | 11 jours | 3 broches | - | - | 110 | - | - | S2 | - | Vis | - | ||
- | 24.64 € | 1 | 11 jours | 3 broches | - | 55.5 | - | - | - | S2 | - | Vis | - | ||
- | 31.07 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 broches | - | - | 165 | - | - | S2 | - | Vis | - | |
- | 30.00 € | 1 | 11 jours | 3 broches | - | 55.5 | - | - | - | S2 | - | Vis | - | ||
- | 35.36 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 broches | - | 55.5 | - | - | - | S2 | - | Vis | - | |
- | 22.40 € | 1 | 3 jours | 3 broches | Rail DIN | 129 | 110 | 86.5 | - | S00 | - | Borne à ressort | - | ||
- | 24.64 € | 1 | 11 jours | 3 broches | Rail DIN | 129 | 110 | 86.5 | - | S00 | - | Borne à ressort | - | ||
- | 13.44 € | 1 | 11 jours | 3 broches | Rail DIN | 129 | 91.4 | 58.5 | - | S00 | - | - | - | ||
- | 20.23 € | 1 | 11 jours | 3 broches | Rail DIN | 129 | 136.4 | 58.5 | - | S00 | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles
Méthode de montage
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille de profilé
Couleur
Connexion (composants)
Type (divers.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles