Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6SL32020AE218CA0
Dimension vertical(mm) | 215 | Dimension width(mm) | 247 | Dimension depth(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Étranglement | Section transversale min.(mm2) | 10 | Courant nominal(A) | 18.5 |
Tension nominale(V) | 480 |
Vous vous trouvez sur la page de Inductance de sortie réacteur SINAMICS, le numéro d'article est le suivant: 6SL32020AE218CA0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6SL32020AE218CA0.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles