Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3SU14011MC001CA1 |
3SU14011MC201CA1 |
3SU14011MC301CA1 |
3SU14011MC401CA1 |
3SU14011MC501CA1 |
3SU14011MC601CA1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
44.81 € | 1 | 9 jours | ||
42.56 € | 1 | 9 jours | ||
42.56 € | 1 | 9 jours | ||
44.81 € | 1 | 9 jours | ||
42.56 € | 1 | 9 jours | ||
44.81 € | 1 | 9 jours |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 32.6 | Dimension width(mm) | 30 | Dimension depth(mm) | 31.5 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Bornier | Température ambiante (max.)(°C) | -25 | Température ambiante (max.)(°C) | +60 |
Indice IP | IP20 | Connexion (composants) | Couper et collier de serrage de câble le connecteur | Type (divers.) | Avec 2 contacts et LED intégrée |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles