SIRIUS ACT: Module de borne (module de commande)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3SU14001MA101BA1

Référence pièce
3SU14001MA101BA1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

42.56 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension vertical(mm) 32.6 Dimension width(mm) 30 Dimension depth(mm) 31.5
Type de produit Bornier Température ambiante (max.)(°C) -25 Température ambiante (max.)(°C) +60
Indice IP IP20 Connexion (composants) Couper et collier de serrage de câble le connecteur Type (divers.) Avec 2 contacts

Vous vous trouvez sur la page de SIRIUS ACT: Module de borne (module de commande), le numéro d'article est le suivant: 3SU14001MA101BA1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3SU14001MA101BA1.

Assistance technique