Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3NC23930MK
Dimension vertical(mm) | 200 | Dimension width(mm) | 120 | Dimension depth(mm) | 102 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Disjoncteur | Nombre de broches | 3 | Courant nominal(A) | 63 |
Tension nominale(V) | 1500 V AC | Type (divers.) | Connecteur à vis |
Vous vous trouvez sur la page de Porte-fusible SITOR, le numéro d'article est le suivant: 3NC23930MK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3NC23930MK.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles