Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RA28131AW10 |
3RA28131FW10 |
3RA28132AW10 |
3RA28132FW10 |
3RA28141AW10 |
3RA28141FW10 |
3RA28142AW10 |
3RA28142FW10 |
3RA28151AW10 |
3RA28152AW10 |
3RA28152FW10 |
3RT19262GC51 |
3RT19262GD51 |
3RT19262GJ51 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Durée de vie électrique | Tension de fonctionnement (plage) (V) | Matériau de contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.39 € | 1 | Disponible | 10 jours | 38 | 45 | 74 | 10000000 | 24 - 240 | AgNi | |
119.83 € | 1 | Disponible | 10 jours | 38 | 45 | 74 | 100000 | 24 | AgNi | |
102.39 € | 1 | Disponible | 11 jours | 38 | 45 | 74 | 100000 | 24 | AgNi | |
125.27 € | 1 | Disponible | 10 jours | 38 | 45 | 74 | 100000 | 24 - 240 | AgNi | |
153.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | 38 | 45 | 74 | 100000 | 24 - 240 | AgNi | |
169.43 € | 1 | Disponible | 10 jours | 38 | 45 | 74 | 100000 | 24 - 240 | AgNi | |
153.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | 38 | 45 | 74 | 100000 | 24 - 240 | AgNi | |
163.96 € | 1 | Disponible | 10 jours | 38 | 45 | 74 | 100000 | 24 - 240 | AgNi | |
114.37 € | 1 | Disponible | 10 jours | 38 | 45 | 74 | 100000 | 24 - 240 | AgNi | |
114.37 € | 1 | Disponible | 10 jours | 38 | 45 | 74 | 100000 | 24 - 240 | AgNi | |
136.17 € | 1 | Disponible | 10 jours | 38 | 45 | 74 | 100000 | 24 - 240 | AgNi | |
106.75 € | 1 | Disponible | 10 jours | 46 | 33 | 73 | 100000 | 100 - 127 | - | |
106.75 € | 1 | Disponible | 10 jours | 46 | 33 | 73 | 100000 | 200 - 240 | - | |
114.37 € | 1 | Disponible | 10 jours | 46 | 33 | 73 | 100000 | - | - |
Loading...
Température ambiante (max.)(°C) | -25 | Température ambiante (max.)(°C) | +60 | Durabilité | 10000000 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP20 |
Configurer
Propriétés de base
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Durée de vie électrique
Tension de fonctionnement (plage)(V)
Matériau de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles