Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RV20214AA200BA0 |
3RV20214BA100BA0 |
3RV20214CA100BA0 |
3RV20214DA100BA0 |
3RV20214DA200BA0 |
3RV20214EA100BA0 |
3RV20214EA150BA0 |
3RV20214FA100BA0 |
3RV20214NA200BA0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions, hauteur (mm) | Gamme de réglage (intensité de courant) | Connexion (composants) | Température ambiante (max.) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.05 € | 1 | Disponible | 13 jours | 119 | 10 - 16 A | Borne à ressort | +60 | |
147.05 € | 1 | Disponible | 13 jours | 97 | 13 - 20 A | Bornes à vis | +60 | |
174.89 € | 1 | Disponible | 8 jours | 97 | 16 - 22 A | Bornes à vis | +60 | |
191.29 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 18 - 25 A | Bornes à vis | +60 | |
169.43 € | 1 | Disponible | 12 jours | 119 | 18 - 25 A | Borne à ressort | +60 | |
213.16 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 27 - 32 A | Bornes à vis | +60 | |
224.08 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 27 - 32 A | Bornes à vis | +60 | |
273.28 € | 1 | Disponible | 9 jours | 97 | 34 - 40 A | Bornes à vis | +40 | |
202.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | 119 | 23 - 28 A | Borne à ressort | +60 |
Loading...
Nombre de pôles | 3 | Largeur de la dimension(mm) | 45 | Dimension de profondeur(mm) | 97 |
---|---|---|---|---|---|
Tension de commutation (max.)(V AC) | 690 V AC | Taille de profilé | S0 | Indice IP | IP20 |
Type de montage (relais) | Encliquetable, à visser | Type de produit | Disjoncteur | Température ambiante (max.)(°C) | -50 |
Configurer
Propriétés de base
Dimensions, hauteur(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant)
Connexion (composants)
Température ambiante (max.)(°C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles