Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions, hauteur (mm) | Gamme de réglage (intensité de courant) | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130.71 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 0.9 - 1.25 A | Bornes à vis | |
130.71 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 1.1 - 1.6 A | Bornes à vis | |
130.71 € | 1 | Disponible | 9 jours | 106 | 1.1 - 1.6 A | Borne à ressort | |
147.05 € | 1 | Disponible | 8 jours | 97 | 1.4 - 2 A | Bornes à vis | |
130.71 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 1.8 - 2.5 A | Bornes à vis | |
147.05 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 1.8 - 2.5 A | Bornes à vis | |
147.05 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 2.8 - 4 A | Bornes à vis | |
153.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 2.8 - 4 A | Bornes à vis | |
130.71 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 3.5 - 5 A | Bornes à vis | |
153.03 € | 1 | Disponible | 8 jours | 97 | 3.5 - 5 A | Bornes à vis | |
141.61 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 4.5 - 6.3 A | Bornes à vis | |
147.05 € | 1 | Disponible | 8 jours | 97 | 4.5 - 6.3 A | Bornes à vis | |
136.17 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 5.5 - 8 A | Bornes à vis | |
153.03 € | 1 | Disponible | 8 jours | 97 | 5.5 - 8 A | Bornes à vis | |
147.05 € | 1 | Disponible | 13 jours | 97 | 7 - 10 A | Bornes à vis | |
147.05 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 9 - 12.5 A | Bornes à vis | |
163.96 € | 1 | Disponible | 8 jours | 97 | 9 - 12.5 A | Bornes à vis | |
147.05 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 10 - 16 A | Bornes à vis | |
163.96 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 10 - 16 A | Bornes à vis | |
153.03 € | 1 | Disponible | 13 jours | 106 | 10 - 16 A | Borne à ressort |
Loading...
Nombre de pôles | 3 | Largeur de la dimension(mm) | 45 | Dimension de profondeur(mm) | 97 |
---|---|---|---|---|---|
Tension de commutation (max.)(V AC) | 690 V AC | Taille de profilé | S00 | Indice IP | IP20 |
Type de montage (relais) | Encliquetable, à visser | Type de produit | Disjoncteur | Température ambiante (max.)(°C) | -50 |
Température ambiante (max.)(°C) | +60 |
Configurer
Propriétés de base
Dimensions, hauteur(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant)
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles