Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RV20314EA150BA0 |
3RV20314JA100BA0 |
3RV20314VA150BA0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Gamme de réglage (intensité de courant) | |
---|---|---|---|---|---|
289.68 € | 1 | Disponible | 17 jours | 22 - 32 A | |
333.41 € | 1 | Disponible | 17 jours | 54 - 65 A | |
355.27 € | 1 | Disponible | 17 jours | 35 - 45 A |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 140 | Dimension width(mm) | 55 | Dimension depth(mm) | 149 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Disjoncteur | Température ambiante (max.)(°C) | -50 | Température ambiante (max.)(°C) | +60 |
Nombre de broches | 3 | Tension de commutation(V) | 690 V AC | Indice IP | IP20 |
Connexion (composants) | Bornes à vis | Taille de profilé | S2 | Type de montage (relais) | Encliquetable, à visser |
Configurer
Propriétés de base
Gamme de réglage (intensité de courant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles