Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RU2916-3AA01 |
3RU29163AC01 |
3RU2926-3AA01 |
3RU29263AC01 |
3RU29363AA01 |
3RU29463AA01 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Couleur | Compatible avec (détails) (mm) | Taille de profilé | Type de montage (relais) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.99 € | 1 | Disponible | 10 jours | 89 | 45 | 75 | Noir | Siemens 3RU21, Siemens 3RR2, Siemens 3RB31, Siemens 3RB30 | - | Encliquetable, à visser | ||
- | 18.01 € | 1 | Disponible | 10 jours | 102 | 45 | 68 | - | - | S00 | - | |
22.35 € | 1 | Disponible | 10 jours | 97 | 45 | 87 | Noir | Siemens 3RU21, Siemens 3RR2, Siemens 3RB31, Siemens 3RB30 | - | Encliquetable, à visser | ||
- | 22.35 € | 1 | Disponible | 10 jours | 114 | 45 | 76 | - | - | S0 | - | |
- | 28.93 € | 1 | Disponible | 10 jours | 105 | 55 | 110 | - | - | S2 | - | |
- | 34.28 € | 1 | Disponible | 10 jours | 120 | - | 136 | - | - | S3 | - |
Loading...
Type de produit | Montage unique | Température ambiante (max.)(°C) | -20 | Température ambiante (max.)(°C) | +70 |
---|---|---|---|---|---|
Connexion (composants) | Bornes à vis |
Configurer
Propriétés de base
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Couleur
Compatible avec (détails)(mm)
Taille de profilé
Type de montage (relais)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles