Bouton d'arrêt

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3SU10000HC100AA0

Référence pièce
3SU10000HC100AA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

32.15 €

1 Disponible 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Rond Mounting Hole ø 22.3 Dimension vertical(mm) 32.7
Dimension width(mm) 29.5 Dimension depth(mm) 24.3 Type de produit Bouton d'arrêt
Température ambiante (max.)(°C) -25 Température ambiante (max.)(°C) +70 Durabilité 1000000
Taille du produit (diam.)(mm) 29.5 Indice IP IP66, IP67, IP69(IP69K) Couleur Noir
Type d'opération Bouton Type (divers.) Elément de commande/signalisation

Vous vous trouvez sur la page de Bouton d'arrêt, le numéro d'article est le suivant: 3SU10000HC100AA0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3SU10000HC100AA0.

Assistance technique