Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Température ambiante (max.) (°C) | Température ambiante (max.) (°C) | Plage de tension de contrôle (V) | Tension nominale (V) | Tension de fonctionnement (plage) (V) | Couleur | Taille de profilé | Type de montage (relais) | Caractéristiques du relais | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 42.27 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | - | - | - | - | - | 48 V AC | - | - | - | - | - | |
- | 48.77 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | - | - | - | - | - | 127 V AC | - | - | - | - | - | |
- | 48.77 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | - | - | - | - | - | 127 V AC | - | - | - | - | - | |
- | 47.68 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | - | - | - | - | - | 240 V AC | - | - | - | - | - | |
- | 49.85 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | - | - | - | - | - | 400 V AC | - | - | - | - | - | |
- | 48.77 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | - | - | - | - | - | 400 V AC | - | - | - | - | - | |
- | 48.77 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | - | - | - | - | - | 600 V AC | - | - | - | - | - | |
- | 47.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | - | - | - | - | - | 600 V AC | - | - | - | - | - | |
14.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 46 | 28 | 9 | -25 | +60 | - | - | 127 - 240 V AC, 150 - 250 V DC | Noir | - | Raccordement par poussée | + circuit RC | ||
14.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 46 | 28 | 9 | -25 | +60 | - | - | 12 - 250 V DC | Noir | - | Raccordement par poussée | + diode | ||
- | 14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 46 | 28 | 9 | -25 | +60 | 24 V AC (max.) | 48 V AC | - | - | S00 | Raccordement par poussée | - | |
- | 14.81 € | 1 | Disponible | 12 jours | 46 | 28 | 9 | -25 | +60 | 240 V AC (max.) | 400 V AC | - | - | S00 | Raccordement par poussée | - | |
- | 19.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 46 | 28 | 9 | -25 | +60 | - | 70 V DC | - | - | S00 | Raccordement par poussée | - | |
- | 19.16 € | 1 | Disponible | 12 jours | 46 | 28 | 9 | -25 | +60 | - | 150 V DC | - | - | S00 | Raccordement par poussée | - | |
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 19 | 30 | 12 | -25 | +60 | - | - | 24 - 48 V AC, 24 - 70 V DC | Noir | - | Raccordement par poussée | + varistance | ||
23.41 € | 1 | Disponible | 13 jours | 19 | 30 | 12 | -25 | +60 | - | - | 127 - 240 V AC, 150 - 250 V DC | Noir | - | Raccordement par poussée | + circuit RC | ||
23.41 € | 1 | Disponible | 12 jours | 19 | 30 | 12 | -25 | +60 | - | - | 24 V DC | Noir | - | Raccordement par poussée | + diode | ||
- | 17.99 € | 1 | Disponible | 12 jours | 19 | 30 | 12 | -25 | +60 | 48 V AC (max.) | 127 V AC | - | - | S0 | Raccordement par poussée | - | |
- | 16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 19 | 30 | 12 | -25 | +60 | - | 240 V AC | - | - | S0 | Raccordement par poussée | - | |
- | 16.93 € | 1 | Disponible | 12 jours | 19 | 30 | 12 | -25 | +60 | 240 V AC (max.) | 400 V AC | - | - | S0 | Raccordement par poussée | - | |
- | 16.93 € | 1 | Disponible | 12 jours | 19 | 30 | 12 | -25 | +60 | 400 V AC (max.) | 600 V AC | - | - | S0 | Raccordement par poussée | - | |
- | 23.41 € | 1 | Disponible | 12 jours | 19 | 30 | 12 | -25 | +60 | 24 V AC (max.) | 48 V AC | - | - | S0 | Raccordement par poussée | - | |
- | 22.35 € | 1 | Disponible | 12 jours | 19 | 30 | 12 | -25 | +60 | 48 V AC (max.) | 127 V AC | - | - | S0 | Raccordement par poussée | - | |
- | 22.35 € | 1 | Disponible | 12 jours | 19 | 30 | 12 | -25 | +60 | 240 V AC (max.) | 400 V AC | - | - | S0 | Raccordement par poussée | - | |
- | 23.41 € | 1 | Disponible | 12 jours | 19 | 30 | 12 | -25 | +60 | 400 V AC (max.) | 600 V AC | - | - | S0 | Raccordement par poussée | - | |
- | 22.35 € | 1 | Disponible | 12 jours | 19 | 30 | 12 | -25 | +60 | - | 250 V DC | - | - | S0 | Raccordement par poussée | - | |
- | 22.35 € | 1 | Disponible | 12 jours | 19 | 30 | 12 | -25 | +60 | 24 V AC (max.) | 48 V AC | - | - | S0 | Raccordement par poussée | - | |
- | 23.41 € | 1 | Disponible | 12 jours | 19 | 30 | 12 | -25 | +60 | 48 V AC (max.) | 127 V AC | - | - | S0 | Raccordement par poussée | - | |
- | 22.35 € | 1 | Disponible | 12 jours | 19 | 30 | 12 | -25 | +60 | - | 240 V AC | - | - | S0 | Raccordement par poussée | - | |
- | 31.07 € | 1 | Disponible | 12 jours | 19 | 30 | 12 | -25 | +60 | - | 24 V DC | - | - | S0 | Raccordement par poussée | - | |
17.99 € | 1 | Disponible | 12 jours | 30 | 30 | 14.5 | -25 | +60 | - | - | 24 - 48 V AC, 24 - 70 V DC | Noir | - | Raccordement par poussée | + varistance | ||
24.48 € | 1 | Disponible | 13 jours | 30 | 30 | 14.5 | -25 | +60 | - | - | 127 - 240 V AC, 150 - 250 V DC | Noir | - | Raccordement par poussée | + circuit RC | ||
- | 17.99 € | 1 | Disponible | 12 jours | 30 | 30 | 14.5 | -25 | +60 | - | 127 V AC | - | - | - | Raccordement par poussée | - | |
- | 22.35 € | 1 | Disponible | 12 jours | 30 | 30 | 14.5 | -25 | +60 | - | 400 V AC | - | - | - | Raccordement par poussée | - | |
- | 23.41 € | 1 | Disponible | 12 jours | 30 | 30 | 14.5 | -25 | +60 | - | 600 V AC | - | - | - | Raccordement par poussée | - | |
- | 22.35 € | 1 | Disponible | 12 jours | 30 | 30 | 14.5 | -25 | +60 | - | 48 V AC | - | - | S2 | Raccordement par poussée | - | |
- | 27.85 € | 1 | Disponible | 12 jours | 30 | 30 | 14.5 | -25 | +60 | - | 127 V AC | - | - | S2 | Raccordement par poussée | - | |
- | 27.85 € | 1 | Disponible | 12 jours | 30 | 30 | 14.5 | -25 | +60 | - | 400 V AC | - | - | S2 | Raccordement par poussée | - | |
- | 27.85 € | 1 | Disponible | 12 jours | 30 | 30 | 14.5 | -25 | +60 | - | 600 V AC | - | - | S2 | Raccordement par poussée | - | |
- | 38.57 € | 1 | Disponible | 12 jours | 30 | 30 | 14.5 | -25 | +60 | - | 24 V DC | - | - | - | Raccordement par poussée | - | |
- | 35.36 € | 1 | Disponible | 12 jours | 30 | 30 | 14.5 | -25 | +60 | - | 250 V DC | - | - | - | Raccordement par poussée | - | |
- | 22.35 € | 1 | Disponible | 12 jours | 30 | 30 | 14.5 | -25 | +60 | - | 127 V AC | - | - | - | Raccordement par poussée | - | |
- | 23.41 € | 1 | Disponible | 12 jours | 30 | 30 | 14.5 | -25 | +60 | - | 240 V AC | - | - | - | Raccordement par poussée | - | |
- | 22.35 € | 1 | Disponible | 12 jours | 55 | 25 | 22.6 | -25 | +60 | - | 48 V AC | - | - | S3 | - | - | |
- | 26.77 € | 1 | Disponible | 12 jours | 55 | 25 | 22.6 | -25 | +60 | - | 127 V AC | - | - | S3 | - | - | |
- | 23.41 € | 1 | Disponible | 12 jours | 55 | 25 | 22.6 | -25 | +60 | - | 240 V AC | - | - | S3 | - | - | |
- | 27.85 € | 1 | Disponible | 12 jours | 55 | 25 | 22.6 | -25 | +60 | - | 400 V AC | - | - | S3 | - | - | |
- | 27.85 € | 1 | Disponible | 12 jours | 55 | 25 | 22.6 | -25 | +60 | - | 600 V AC | - | - | S3 | - | - | |
- | 106.75 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | - | - | - | - | - | 110 V AC | - | - | - | - | - | |
- | 125.27 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | - | - | - | - | - | 600 V AC | - | - | - | - | - | |
- | 32.15 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | - | - | - | - | - | 24 V AC | - | - | - | - | - | |
- | 30.00 € | 1 | Disponible | 17 jours | - | - | - | - | - | - | 110 V AC | - | - | - | - | - | |
- | 43.35 € | 1 | Disponible | 29 jours | - | - | - | - | - | 48 V AC (max.) | 48 V AC | - | - | - | - | - | |
- | 44.44 € | 1 | Disponible | 29 jours | - | - | - | - | - | - | 115 V AC | - | - | - | - | - | |
- | 45.52 € | 1 | Disponible | 29 jours | - | - | - | - | - | - | 240 V AC | - | - | - | - | - | |
- | 50.93 € | 1 | Disponible | 29 jours | - | - | - | - | - | - | 24 V DC | - | - | - | - | - | |
- | 50.93 € | 1 | Disponible | 30 jours | - | - | - | - | - | - | 240 V AC | - | - | - | - | - | |
- | 27.85 € | 1 | Disponible | 29 jours | - | - | - | - | - | - | 127 V AC | - | - | - | - | - | |
- | 17.99 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | - | - | - | - | - | 250 V DC | - | - | - | - | - | |
- | 22.35 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | - | - | - | - | - | 250 V DC | - | - | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Température ambiante (max.)(°C)
Température ambiante (max.)(°C)
Plage de tension de contrôle(V)
Tension nominale(V)
Tension de fonctionnement (plage)(V)
Couleur
Taille de profilé
Type de montage (relais)
Caractéristiques du relais
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles