Sectionneurs 1000 A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3KD50300RE100
3KD50300RE200
3KD50320RE100
3KD50340RE100
3KD50340RE400
3KD50400RE100
3KD50400RE200
3KD50420RE100
3KD50440RE100
3KD50440RE400
3KD50600RE200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
Nombre de broches Tension nominale
(V)
Tension de fonctionnement (plage)
(V)
Type (divers.)

1,713.16 €

1 11 jours 360152.53690 V AC690 V ACPressostat

1,652.67 €

1 11 jours 360152.53690 V AC690 V ACPressostat

1,775.91 €

1 11 jours 360212.53690 V AC690 V ACPressostat

1,713.16 €

1 23 jours 394.51543690 V AC690 V ACPressostat

1,713.16 €

1 11 jours 372.51543690 V AC690 V ACPressostat

2,127.73 €

1 11 jours 472152.54690 V AC690 V ACPressostat

2,127.73 €

1 12 jours 472152.54690 V AC690 V ACPressostat

2,201.68 €

1 22 jours 472212.54690 V AC690 V ACPressostat

2,049.29 €

1 22 jours 484.51544690 V AC690 V ACPressostat

2,127.73 €

1 11 jours 484.51544690 V AC690 V ACPressostat

2,616.24 €

1 22 jours 652152.5612001200Pas de commutateur DC

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension vertical(mm) 310 Type de produit Disjoncteur Courant nominal(A) 1000
Type de contact 8 fabricants, 8 disjoncteurs

Assistance technique