Sectionneurs 125 A

Sectionneurs 125 A

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3KD32300NE100
3KD32300NE200
3KD32302NE100
3KD32302NE200
3KD32320NE100
3KD32322NE100
3KD32340NE100
3KD32340NE400
3KD32342NE100
3KD32342NE400
3KD32400NE100
3KD32400NE200
3KD32402NE100
3KD32402NE200
3KD32420NE100
3KD32422NE100
3KD32440NE100
3KD32440NE400
3KD32442NE100
3KD32442NE400
3KD32600NE200
3KD32602NE200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
Nombre de broches Tension nominale
(V)
Tension de fonctionnement (plage)
(V)
Type de contact Type (divers.)

147.05 €

1 Disponible 8 jours 168121683690 V AC690 V AC4 inverseursPressostat

140.04 €

1 11 jours 168121683690 V AC690 V AC4 inverseursPressostat

163.96 €

1 Disponible 11 jours 126121683690 V AC690 V AC4 inverseursPressostat

163.96 €

1 Disponible 11 jours 126121683690 V AC690 V AC4 inverseursPressostat

180.36 €

1 Disponible 12 jours 168121973690 V AC690 V AC4 inverseursPressostat

196.75 €

1 Disponible 12 jours 126121973690 V AC690 V AC4 inverseursPressostat

136.17 €

1 Disponible 23 jours 126130.369.53690 V AC690 V AC3 inverseursPressostat

136.17 €

1 Disponible 22 jours 168130.369.53690 V AC690 V AC3 inverseursPressostat

145.65 €

1 22 jours 126130.369.53690 V AC690 V AC3 inverseursPressostat

145.65 €

1 12 jours 126130.369.53690 V AC690 V AC3 inverseursPressostat

180.36 €

1 Disponible 12 jours 168148684690 V AC690 V AC4 inverseursPressostat

180.36 €

1 Disponible 11 jours 168148684690 V AC690 V AC4 inverseursPressostat

196.07 €

1 11 jours 126148684690 V AC690 V AC4 inverseursPressostat

202.21 €

1 Disponible 11 jours 126148684690 V AC690 V AC4 inverseursPressostat

218.63 €

1 Disponible 11 jours 168148974690 V AC690 V AC4 inverseursPressostat

235.01 €

1 12 jours 126148974690 V AC690 V AC4 inverseursPressostat

169.43 €

1 Disponible 22 jours 126157.369.54690 V AC690 V AC3 inverseursPressostat

169.43 €

1 Disponible 22 jours 168157.369.54690 V AC690 V AC3 inverseursPressostat

191.29 €

1 Disponible 22 jours 126157.369.54690 V AC690 V AC3 inverseursPressostat

185.83 €

1 22 jours 126157.369.54690 V AC690 V AC3 inverseursPressostat

720.39 €

1 22 jours 168202686120012004 inverseursPas de commutateur DC

803.47 €

1 12 jours 126202686120012004 inverseursPas de commutateur DC

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Disjoncteur Courant nominal(A) 125

Assistance technique