Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Nombre de broches | Tension nominale (V) | Tension de fonctionnement (plage) (V) | Type de contact | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202.21 € | 1 | Disponible | 8 jours | 168 | 121 | 68 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | 4 inverseurs | Pressostat | |
202.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | 168 | 121 | 68 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | 4 inverseurs | Pressostat | |
224.08 € | 1 | Disponible | 12 jours | 126 | 121 | 68 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | 4 inverseurs | Pressostat | |
218.63 € | 1 | Disponible | 12 jours | 126 | 121 | 68 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | 4 inverseurs | Pressostat | |
245.95 € | 1 | Disponible | 12 jours | 168 | 121 | 97 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | 4 inverseurs | Pressostat | |
262.35 € | 1 | Disponible | 8 jours | 126 | 121 | 97 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | 4 inverseurs | Pressostat | |
196.75 € | 1 | Disponible | 22 jours | 126 | 130.3 | 69.5 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | 3 inverseurs | Pressostat | |
196.75 € | 1 | Disponible | 22 jours | 168 | 130.3 | 69.5 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | 3 inverseurs | Pressostat | |
218.63 € | 1 | Disponible | 12 jours | 126 | 130.3 | 69.5 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | 3 inverseurs | Pressostat | |
224.08 € | 1 | Disponible | 13 jours | 126 | 130.3 | 69.5 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | 3 inverseurs | Pressostat | |
240.48 € | 1 | Disponible | 12 jours | 168 | 148 | 68 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | 4 inverseurs | Pressostat | |
240.48 € | 1 | Disponible | 12 jours | 168 | 148 | 68 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | 4 inverseurs | Pressostat | |
273.28 € | 1 | Disponible | 12 jours | 126 | 148 | 68 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | 4 inverseurs | Pressostat | |
273.28 € | 1 | Disponible | 13 jours | 126 | 148 | 68 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | 4 inverseurs | Pressostat | |
283.12 € | 1 | Disponible | 8 jours | 168 | 148 | 97 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | 4 inverseurs | Pressostat | |
311.55 € | 1 | Disponible | 12 jours | 126 | 148 | 97 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | 4 inverseurs | Pressostat | |
245.95 € | 1 | Disponible | 22 jours | 126 | 157.3 | 69.5 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | 3 inverseurs | Pressostat | |
245.95 € | 1 | Disponible | 22 jours | 168 | 157.3 | 69.5 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | 3 inverseurs | Pressostat | |
283.12 € | 1 | Disponible | 13 jours | 126 | 157.3 | 69.5 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | 3 inverseurs | Pressostat | |
273.28 € | 1 | Disponible | 22 jours | 126 | 157.3 | 69.5 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | 3 inverseurs | Pressostat | |
1,004.60 € | 1 | Disponible | 22 jours | 168 | 202 | 68 | 6 | 1200 | 1200 | 4 inverseurs | Pas de commutateur DC | |
1,124.84 € | 1 | Disponible | 22 jours | 126 | 202 | 68 | 6 | 1200 | 1200 | 4 inverseurs | Pas de commutateur DC |
Loading...
Type de produit | Disjoncteur | Courant nominal(A) | 160 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Nombre de broches
Tension nominale(V)
Tension de fonctionnement (plage)(V)
Type de contact
Type (divers.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles