Sectionneur à coupure en charge compact 3VA1 IEC Cadre 160

Sectionneur à coupure en charge compact 3VA1 IEC Cadre 160

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3VA11101AA320AA0
3VA11101AA420AA0
3VA11101AA460AA0
3VA11121AA320AA0
3VA11121AA360AA0
3VA11121AA420AA0
3VA11121AA460AA0
3VA11161AA360AA0
3VA11161AA420AA0
3VA11631AA420AA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension width
(mm)
Nombre de broches Courant nominal
(A)

218.63 €

1 10 jours 76.23100

283.12 €

1 11 jours 101.64100

323.81 €

1 11 jours 101.64100

294.05 €

1 11 jours 76.23125

322.48 €

1 Disponible 10 jours 76.23125

381.51 €

1 11 jours 101.64125

414.29 €

1 11 jours 101.64125

333.41 €

1 10 jours 76.23160

408.96 €

1 10 jours 101.64160

245.95 €

1 11 jours 101.6463

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension vertical(mm) 130 Dimension depth(mm) 70 Type de produit Disjoncteur
Tension nominale(V) 690 V AC

Assistance technique