Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3KD44300QE100 |
3KD44300QE200 |
3KD44320QE100 |
3KD44340QE100 |
3KD44340QE400 |
3KD44400QE100 |
3KD44400QE200 |
3KD44420QE100 |
3KD44440QE100 |
3KD44440QE400 |
3KD44600QE200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Nombre de broches | Tension nominale (V) | Tension de fonctionnement (plage) (V) | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
764.11 € | 1 | Disponible | 8 jours | 260 | 110 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
764.11 € | 1 | Disponible | 12 jours | 260 | 110 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
829.69 € | 1 | Disponible | 12 jours | 260 | 166.5 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
759.73 € | 1 | Disponible | 23 jours | 271 | 111.5 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
770.67 € | 1 | Disponible | 12 jours | 271 | 111.5 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
960.88 € | 1 | Disponible | 22 jours | 320 | 110 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
971.80 € | 1 | Disponible | 12 jours | 320 | 110 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
1,026.47 € | 1 | Disponible | 22 jours | 320 | 166.5 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
978.36 € | 1 | Disponible | 22 jours | 331 | 111.5 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
934.63 € | 1 | Disponible | 22 jours | 331 | 111.5 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
1,933.77 € | 1 | Disponible | 22 jours | 440 | 110 | 6 | 1200 | 1200 | Pas de commutateur DC |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 235 | Type de produit | Disjoncteur | Courant nominal(A) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Type de contact | 8 fabricants, 8 disjoncteurs |
Configurer
Propriétés de base
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Nombre de broches
Tension nominale(V)
Tension de fonctionnement (plage)(V)
Type (divers.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles