Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3KD26302ME100 |
3KD26302ME200 |
3KD26322ME100 |
3KD26342ME100 |
3KD26342ME400 |
3KD26402ME100 |
3KD26402ME200 |
3KD26422ME100 |
3KD26442ME100 |
3KD26442ME400 |
3KD26602ME200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Nombre de broches | Tension nominale (V) | Tension de fonctionnement (plage) (V) | Type de contact | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.57 € | 1 | Disponible | 8 jours | 94 | 68 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | 4 inverseurs | Pressostat | |
106.75 € | 1 | Disponible | 13 jours | 94 | 68 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | 4 inverseurs | Pressostat | |
130.71 € | 1 | Disponible | 8 jours | 94 | 87 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | 4 inverseurs | Pressostat | |
100.21 € | 1 | Disponible | 13 jours | 103.3 | 69.5 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | 3 inverseurs | Pressostat | |
93.68 € | 1 | Disponible | 13 jours | 103.3 | 69.5 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | 3 inverseurs | Pressostat | |
136.17 € | 1 | Disponible | 12 jours | 112 | 68 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | 4 inverseurs | Pressostat | |
130.71 € | 1 | Disponible | 13 jours | 112 | 68 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | 4 inverseurs | Pressostat | |
153.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 112 | 87 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | 4 inverseurs | Pressostat | |
119.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 121.3 | 69.5 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | 3 inverseurs | Pressostat | |
125.27 € | 1 | Disponible | 12 jours | 121.3 | 69.5 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | 3 inverseurs | Pressostat | |
562.97 € | 1 | Disponible | 12 jours | 148 | 68 | 6 | 1200 | 1200 | 4 inverseurs | Pas de commutateur DC |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 119 | Type de produit | Disjoncteur | Courant nominal(A) | 63 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Nombre de broches
Tension nominale(V)
Tension de fonctionnement (plage)(V)
Type de contact
Type (divers.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles