Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3KD46300QE100 |
3KD46300QE200 |
3KD46320QE100 |
3KD46340QE100 |
3KD46340QE400 |
3KD46400QE100 |
3KD46400QE200 |
3KD46420QE100 |
3KD46440QE100 |
3KD46440QE400 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Nombre de broches | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
989.29 € | 1 | Disponible | 8 jours | 260 | 110 | 3 | |
934.63 € | 1 | Disponible | 12 jours | 260 | 110 | 3 | |
1,026.47 € | 1 | Disponible | 12 jours | 260 | 166.5 | 3 | |
934.63 € | 1 | Disponible | 22 jours | 271 | 111.5 | 3 | |
956.49 € | 1 | Disponible | 12 jours | 271 | 111.5 | 3 | |
1,196.99 € | 1 | Disponible | 12 jours | 320 | 110 | 4 | |
1,190.43 € | 1 | Disponible | 12 jours | 320 | 110 | 4 | |
1,273.51 € | 1 | Disponible | 12 jours | 320 | 166.5 | 4 | |
1,207.92 € | 1 | Disponible | 22 jours | 331 | 111.5 | 4 | |
1,196.99 € | 1 | Disponible | 22 jours | 331 | 111.5 | 4 |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 235 | Type de produit | Disjoncteur | Courant nominal(A) | 630 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 690 V AC | Tension de fonctionnement (plage)(V) | 690 V AC | Type de contact | 8 fabricants, 8 disjoncteurs |
Type (divers.) | Pressostat |
Configurer
Propriétés de base
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Nombre de broches
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles